过程技术和过程工程

过程技术和过程工程

菲尼克斯电气,就在您身边

菲尼克斯电气提供完善的过程工程产品、系统和解决方案,是您值得信赖的合作伙伴。

返回至 解决方案

类别

混合、解析或分解液体、气体和粉末时会产生大量的水蒸气,必须保证工艺准确实施。

过程行业的现代化和数字化改造

炼油厂的可视化  

稳定的数据流是预防性维护的基础

过程行业正面临变革。很多年代久的生产车间使用不同制造商不同系列的控制系统,有些生产系统甚至已用了数十年。

因而,这些车间的过程系统现代化改造面临巨大的压力。根本原因在于老系统的专属软硬件及通信接口在某些情况下不支持现代化系统,因而无法进行数据交换和通信。新老系统甚至在显示、操作和报警原理上也存在差异,导致日常工作无法顺利进行。此外,使用大量不同的系统还需要耗费高昂仓储和备件成本。

菲尼克斯电气通过以下三个步骤对这些工厂进行数字化和现代化改造。改造的目的是通过先进的通信方式优化维护过程,减少意外故障,并实现无纸化巡检:

  1. 改造控制工程
  2. 无纸化巡检记录
  3. 结合测量数据与人工智能

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555