曼透平公司选用菲尼克斯电气安全栅

苏黎世曼透平公司:石油与天然气行业压缩机产品制造商

德国曼恩集团(MAN Group)是世界领先的多用途运载车、发动机以及其它设备和系统工程产品的制造商,雇员约5万人。

瑞士曼透平公司(MAN Turbo AG Schweiz)位于瑞士苏黎世。公司现有约700名专业员工,他们致力于石油和天然气行业用压缩机的研发和生产工作。

应用

在石油和天然气行业中,压缩机是保证油气运输管道高效运行的关键设备。

曼透平公司采用菲尼克斯电气生产的安全栅MACX Analog Ex INTERFACE,将防爆区域内的过程数据信息传输到安全区域的控制器中。

土库曼斯坦的炼油厂和巴西的石油平台都在使用这种模块产品。

解决方案

曼恩公司生产的压缩机内置了来自菲尼克斯电气的INTERFACE模块  

曼恩公司生产的压缩机内置了来自菲尼克斯电气的INTERFACE模块

曼透平公司的控制柜中需要安装一台安全栅,以传输防爆区域的温度数据信息:曼透平公司选用了位于瑞士Tagelswangen的菲尼克斯电气提供的MACX MCR-EX-SL-RTD-I温度安全栅。

Analog Ex模块产品包括用于防爆区域的全系列单/双通道安全栅:分为模拟量输入、模拟量输出、数字量输入、数字量输出、温度以及附件。

创新的DIN导轨连接器简化了系统的安装、供电和诊断操作。

该系列模块产品宽度仅为12.5 mm,一般用于压力、流量、湿度和温度测量,以及阀门控制的应用中。

该系列产品经过专业认证,可用于最高0(气体)和20(粉尘)级防爆区域中的本安电路,并且可安装在2级防爆区域(ATEX、IECEx、UL)中。

模块采用创新的电路设计,在保证准确的数据传输的同时,还将功率损耗降到最低。该产品已经通过SIL(安全完整性等级)认证,可用于安全相关应用。

此外,因为采用标准化的FDT/DTM(现场设备工具/设备类型管理器)接口,该模块产品的组态操作更简便。

案例总结

曼恩公司的相关项目工程师说:“来自菲尼克斯电气的专家在整个项目实施过程中为我们的工作提供了大力的支持,帮助我们及时、顺利地完成了项目。对于在境外实施的复杂系统项目来说,这一点非常重要。”

他们还计划在未来新建压气站等项目中继续使用菲尼克斯电气的产品。他对菲尼克斯电气提供的产品和服务很满意,并且会向公司强力推荐菲尼克斯电气这一专业的供应商。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100