德国奥尔登堡天然气供应基于电涌保护保证可靠性

奥尔登堡的EWE AG:动力、环境、通讯

德国奥尔登堡的EWE AG是在动力、环境和通讯方面的重要企业。

EWE为70万家客户提供天然气,运营着德国北部两套天然气存储设施,该设施位于盐丘区,具有21个地下洞室,容积达70万立方米,发电功率达130亿千瓦时。

应用

EWE稳定的开采数量能保证每年的天然气供应需求。在夏季等非峰值时间,天然气经泵压入盐丘内,而后在高需求时期提取出来。

为保证电力供应,需要随时能访问系统。因此,电涌保护尤为重要。

传感器、执行器以及阀和驱动都安装在室外,而工厂控制和过程可视化装置位于控制室内。

所有的信息都通过远距离数据传输发送给奥尔登堡的主计算机。

解决方案

电源保护  

紧凑壳体内提供可靠保护

电源保护有两个部分:主配电箱中的FLT-PLUS防雷保护器和分配电箱和控制柜内的VAL-MS电涌保护器。

系统的关键部分需要具备高度可用性,因此需要安装不间断电源设备(UPS)。这些UPS也受到VAL-MS电涌保护器的保护。

许多信号传输都采用Ex ia电路设计。这些本安电路都受到TERMITRAB TT-EX(I)-24DC的保护。电涌保护器中带有两级保护电路以及反映迅速的抑制二极管,模块宽度仅为6.2mm。

低保护电平和10 kA的高放电容量可保证控制柜内电子设备的安全,同时只占很小的空间。

TERMITRAB TT-2-PE-24DC产品应用于非本安信号电路。MODUTRAB MT-2FM-RJ12保护通信接口,使其不受电涌电压的影响。

这样可对现场的操作设备和室内控制系统提供无缝保护,所有的系统元件都可得到可靠的保护。

案例总结

菲尼克斯电气提出的全面保护概念可有效防止电涌电压造成系统故障。

因此无论何种天气下,都能保证EWE AG的天然气供应。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100