蓝星石化继电器解决方案

安迪苏公司是世界三大营养添加剂生产厂商之一,2006年1月成为蓝星的全资子公司,以专业生产蛋氨酸、维生素、酶制剂和过瘤胃蛋氨酸系列产品为主,是全球唯一一家可生产固体和液体蛋氨酸的企业。

应用

蓝星石化

在化工材料、营养添加剂领域中,蓝星石化是其中的佼佼者。根据蓝星的战略发展需要,在南京投资建设了70000吨的蛋氨酸一期项目,该项目投资大,专业性强,电气设备需要能解决实际现场问题的高品质方案。

困扰蓝星项目部的是,传统继电器触点动作时,很容易产生电火花,甚至是电弧,造成现场的事故隐患。如何选择合适的产品,防止事故,保证安全生产是首要问题。

解决方案

解决方案

针对危险环境下的应用,菲尼克斯电气利用继电器领域的专业知识,为继电器触点开发了灭弧保护回路,对于电弧能量进行泄放,保证在继电器触点动作时不产生引起事故的能量。同时,继电器触点及本体进行了特殊封装处理,使继电器触点本体和易燃易爆环境进行了隔离。PLC超薄继电器防爆设计通过了专业的防爆认证:Class I, Division 2; Class I, Zone 2; ATEX。当处于潜在危险环境,如易燃易爆及可燃气体的环境下,菲尼克斯电气PLC继电器防爆系列产品能够有效保证项目的安全生产。

案例总结

该项目组电气设计工作人员在使用菲尼克斯电气的产品后深有感触,表示菲尼克斯电气的产品质量非常好,在抗干扰、防爆、系统布线上,解决了客户的很多实际问题,后续的二期项目中蓝星石化将继续采用菲尼克斯电气的解决方案。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100