使用接线箱实现高效的现场接线

使用接线盒实现高效的现场接线

可扩展的安装方案

提高模块化的可用性

优势

  • 节约现场接线空间,重量轻,成本低
  • 在不改变原有空间需求下,支持系统扩容
  • 每个接线箱设置唯一订货号,确保订购流程安全简便
  • 拥有多项全球通用的认证证书
  • 量身定制项目规划
  • 提供更多方案

应用

用于某化工系统的现场接线箱  

用于某化工系统的现场接线箱

传统的模拟量信号和二进制信号仍是目前过程控制系统中常见的信号类型。根据系统容量不同,一般会有几百至上千条信号线连至中央控制系统。这种类型的信号易于传输和诊断,但是它所要求的并行连接方式需要占据大部分现场空间。

从每个传感器出来的电缆首先汇集到接线箱,再通过一根主电缆传输至中央控制室。化工领域的系统设计师和实施工程师常常面对如何完成既节省空间又节约成本的接线配置。同样,模块化系统、海上作业平台和FPSO海上石油工厂都要面对这个问题。

另外,接线装置的重量和裕量也是需要考虑的重要因素。

解决方案

除了通用组合接线端子,菲尼克斯电气还提供适合过程控制行业的防爆型不锈钢接线箱。

CLIPLINE complete  

缩小整体宽度,节省空间

适用于有限空间的高接线密度组合式接线端子

在接线端子的设计和制造领域,菲尼克斯电气已具有超过90年的经验。CLIPLINE complete组合式接线端子产品中,除已臻成熟的螺钉连接技术外,还有创新的直插式连接技术。

使用我们的组合式接线端子,可在有限空间内实现清晰无误的高密布线。厚度仅为3.5 mm²的PT 1.5/S ...系列超薄端子,占据较小DIN导轨空间和安装空间,而接线容量可达1.5 mm²。

新型法兰安装的不锈钢接线箱  

新型法兰安装的不锈钢接线箱

不锈钢非空壳体

不锈钢接线箱适合宽温工作场合,可在+140°C到-55°C温度范围内工作,拥有多项国际认证。可提供尺寸范围从100 x 100 x 80 mm到1000 x 1000 x 300 mm,另外箱体可选0到4个安装法兰、盖板或柜门等。

新的法兰盘设计可减轻10%以上的重量而不影响箱体的安装。

预装配接线端子的接线箱  

预装配的接线箱,提供一体化解决方案,节省30%空间。

预装配接线端子的接线箱

我们可根据需求提供完整的接线方案。相比传统方式,能为您缩减30%以上的箱体空间,不仅减轻了整体重量、节约了空间,更节省了成本。此刻,您只需考虑如何平衡节约空间和为系统扩展预留裕量。

我们很荣幸与您一起制定出合适的现场接线方案。一旦您有需求,我们将通过我们的单一供应商(单个或多个供应商)及时地从世界各地为您提供定制方案。快联系我们吧!

我们的产品

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100