巴斯夫选用菲尼克斯电气创新型耦合继电器

巴斯夫选用菲尼克斯电气电磁式继电器和固态继电器

耦合继电器业内人士普遍认为,当前行业创新乏力,没有真正的创新产品。

耦合继电器产品坚固耐用,已经被广泛应用于各类工业环境。继电器负责在控制器和系统之间进行信号的调节、电气隔离和倍增。

菲尼克斯电气新一代耦合继电器产品还可以显著降低成本。位于德国路德维希港的巴斯夫公司就采用了我们生产的新型电磁式继电器和固态继电器系统。

应用

从巴斯夫公司成立开始,经过130多年的发展,位于路德维希港的生产厂已经发展成为世界最大的综合化工基地。

其维生素生产车间可以生产脂溶性维生素A和E等。在进行复杂的合成工艺之前,对原材料的各项处理准备工作都在现场进行,然后通过管道直接输送到维生素生产车间内。现代化的过程控制系统控制整个生产过程,信号线路按标准化的路由结构布线。

工厂内使用了菲尼克斯电气生产的PLC-INTERFACE系列6.2 mm紧凑型耦合继电器,用于放大信号。还安装了同样紧凑的PLC-INTERFACE模块,用于控制现场到控制器的反馈信号。

解决方案

菲尼克斯电气PLC-INTERFACE系列产品  

菲尼克斯电气PLC-INTERFACE系列产品

插拔式设计是菲尼克斯电气的电磁式继电器和固态继电器的独特优势。继电器的每条通道都可以根据实际应用中的电压、电源和开关频率进行适配,具有很强的实用性。

如果实际应用情况发生变化,需要使用固态继电器,可以在后期执行安装。它还可以和通用继电器底座组合使用,组合安装十分简单,无需断开导线,数秒钟即可完成。

该系列产品采用回拉式弹簧或螺钉连接技术,可适配各种常用控制电压。

我们还为您准备了多种实用配件,例如标准组合接线端子系列中的各种桥接件、隔板、电源端子以及设备标识。

案例总结

PLC-INTERFACE系列产品所需空间小,布线和组装时间短,因此可以为客户节省大量的费用和时间成本,系统安装更简便,安全性更高。

成就这些优势的关键在于该系列产品配备了插拔式、可防振的PLC桥接系统。菲尼克斯电气PLC-INTERFACE产品的输入/输出端口之间采取安全隔离措施,其所配继电器的防护等级达到IP67,这是它获得巴斯夫公司青睐的两个主要原因。

安全生产是化工行业工作的重中之重。无论何时,安全第一。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100