通过重载矩形连接器即插即用型解决方案,巴斯夫轻松更换控制柜

案例概况

巴斯夫·安特卫普  

位于安特卫普的世界第二大巴斯夫生产基地

  • 巴斯夫化工有限公司拥有大型基础设施,包括独立的输电网络和数百个变电站。
  • 中压开关柜中的老式保护继电器需要更换为新型控制和保护设备。
  • 巴斯夫选择了HEAVYCON EVO连接器的即插即用型解决方案。
  • 该解决方案有效缩短更换控制柜所需的时间。

客户概况

巴斯夫·安特卫普的用电量约占比利时总用电量的百分之三。作为一家如此规模的化工厂,开关电源的可用性和可靠性是重中之重。其生产基地通过多条线路连接到高压电网。

应用案例

Björge Joachim是比利时扎芬特姆(Zaventem)菲尼克斯电气子公司的电子接口部产品经理;Dirk Van Bogaert是比利时巴斯夫·安特卫普的电源和基础设施部的员工;Koen Meersman是比利时梅尔塞勒(Melsele)的PA Solutions公司电气工程师  

负责现代化改造的员工:从左到右依次为Björge Joachim、Dirk Van Bogaert和Koen Meersman

该公司的专属36 kV电网通过6 kV和10 kV分支线路为各种生产系统供电。每个中压开关柜受到各种电流和电压测量设备的持续监控,为各用电设备切换电压。 尽管这些测量和开关操作初看似简单,但其作用不可低估。

“每台中压开关柜都含主电路部件、高压部件及可容纳控制设备和保护设备的控制箱,”巴斯夫·安特卫普电源和基础设施部的Dirk Van Bogaert解释说。“目前更换的是旧的6 kV系统控制设备。在更换过程中,生产设备不得长时间断电。” 生产设备断电后,用于更换的时间很有限。

解决方案

带锁扣的HEAVYCON EVO  

锁扣使连接更加轻松和牢固

菲尼克斯电气与其工程合作伙伴PA Solutions共同为巴斯夫开发了解决方案。该方案可在四小时内更换控制柜。“为了测量电流和电压,中压开关柜的主电路部件使用了测量变送器,”Van Bogaert解释道。“电流和电压分别降至1 A和100 V。然后,这些信号连接到带有其他信号的对应控制柜上。”

每台控制柜必须通电,并配备可通过电路连接的传感器。“我们使用的是专为控制柜设计的即插即用型系统,因此我们能快速更换设备,”PA Solutions的电气工程师Koen Meersman解释说。“我们最近才开始使用这种连接器,”Van Bogaert解释道。“五年前,我们还只会使用螺钉连接器。”

菲尼克斯电气的HEAVYCON EVO  

一个连接器组合不同的插芯

现代化改造的挑战之一就是需要在单个连接器中传输不同类型的信号。这就是巴斯夫选择HEAVYCON EVO连接器的另一个原因。该连接器可传输来自电流和电压测量设备的模拟量测量信号以及其他控制信号,而且这些信号不会发生混淆,也不会对彼此造成干扰。

HEAVYCON EVO连接器采用模块化设计。同一个HEAVYCON EVO连接器中可结合使用带有不同插芯的若干个模块,且模块的功能不会受到影响。

对于此次现代化改造项目,菲尼克斯电气还装配了一些电缆,用于连接主电路部件的可用模块。

实现控制柜连接的HEAVYCON EVO连接器  

实现控制柜连接的HEAVYCON EVO连接器

“采用环网结构的即插即用型解决方案的优势就是,拆除箱体时,相邻控制柜间可用两个插头相互连接,”Meersman说。“我们就是通过这种方式实现环网冗余结构的。”

案例总结

模块化连接系统可避免混淆连接器,这一点尤为重要。“另一个优势是,该连接器壳体防水防尘,可预防短路。“如果将断开的连接器放在控制柜附近,其保护盖可对连接器进行保护,”Van Bogaert解释说。“我们主要关心的事情是确保连接器与之前使用的螺钉连接一样可靠。连接器上的锁扣可轻松实现稳定的连接。借助该模块化连接系统,我们可以在一个连接器中实现所有信号的传输,避免安装过程中出现错误。”

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

更多信息

Referrer: