返回概述

严格控制测试:EnergieNetz Mitte使用FAME轻松测试保护装置

案例概况

电网监测  

EnergieNetz Mitte公司的工程师Markus Hose在使用FAME插头

  • EnergieNetz Mitte是EAM集团的子公司,经营方圆约50,000公里的电网和天然气管网以及71个变电站。
  • 电网监控必须更精确、更便捷、更安全。
  • EnergieNetz Mitte公共事业公司使用菲尼克斯电气的FAME模块化组合测试单元,有效提高了电网测试的安全性、便捷性和灵活性。
  • 相对于原有的解决方案,FAME具有明显的优势:即使在测试过程中,保护功能依然有效。

客户概况

变电站  

EnergieNetz Mitte变电站© EAM Energie GmbH

80多年来,EAM集团一直为德国中部约140万人可靠供应能源。其子公司EnergieNetz Mitte运营方圆约50,000公里的电网和天然气管网以及71个变电站。

应用案例

测试流程  

使用FAME,只需一个简单的连接步骤即可集成完成整个测试流程

电网安全运行的前提是迅速发现故障。为此,电流和电压等变量必须持续监测。数字式电网保护继电器可用于监测变量,断开和切换故障电缆或变压器。一旦电网保护继电器发现供电线路故障,该线路的断路器会接收到跳闸信号并断开电缆。

作为安全测试的一部分,电网保护继电器需定期测试,以确保正常工作。EAM集团公司最初使用直插式测试装置测试电网保护继电器。连接测试装置后,首先需通过旋转开关使测量变换器短路,然后中断“Circuit breaker OFF(断路器断开)”信号。真正的功能测试只有该步骤完成之后才能开始。由于中压侧通常只装有一个保护装置,因而测试期间所有保护功能均失效。

解决方案

为实现更简便更安全的保护测试,菲尼克斯电气研发了FAME模块化组合测试单元。使用该系统,只需一个连接步骤即可将必要的触点与测试装置连接。无需启动开关,只需插入测试系统,即可强制启动所有开关操作。触点连接、分断和测量变送器短路的顺序由测试插头定义,确保测试步骤正确。

与开关启动不同,FAME模块化组合测试单元可始终确保100%的触点重合。使用预组装的测试插头可进一步提高安全性。固定式连接的测试电缆配有用于测试设备的系统连接器,无需单独连接测量电缆。这种方式可有效避免错接,并加速保护测试过程。

“选用FAME的一个主要原因是日益复杂的系统需要更为复杂的保护测试,”负责EnergieNetz Mitte变电站保护测试的Markus Hose解释道。过去使用的测试开关已无法满足当前要求。每个测试开关只有三个电流和三个电压的触点,以及一个OFF信号,远远不能满足现代化系统的测试要求。“相反的,采用FAME模块化组合测试单元,只需对一个FAME插头做一次配置即可测试整个系统或所有保护系统”,Hose解释道。因此,他计划为所有新系统配备FAME模块化组合测试单元。

使用FAME模块化组合测试单元后,无需中断系统正常工作即可进行测试。通过这种测试插头,测试期间可使用备用保护装置,确保保护测试期间的供电线路保护。

案例总结

FAME插头  

专利的旋转手柄机制确保精确的信号状态

保护装置发生故障时,可通过特殊功能确保供电线路持续安全;通过FAME插头员工可快速连接临时保护装置。若保护装置发生故障或引发故障,即便是非工作时间,无需有资质的防护工程师,仅仅是普通维修人员即可通过FAME插头更换保护装置。这样可快速排除故障,最大限度减少对电网的干扰。防护工程师可在第二天不影响电网的情况下更换故障设备。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

Referrer: