返回概述

德国Heyden发电站冷却水取水口的无线监测

案例概况

Heyden发电站的冷却塔  

冷却水取水口需满足严格要求

  • 为保护环境,相关部门对各公司排放到河流、湖泊和海洋的冷却水制定了严格的要求。
  • Radioline无线系统提供冗余路径,可靠传输Heyden电站的模拟量温度值。
  • 由于采用868 MHz模块,即使是无法实现直接路径的站点间也可实现传输。

客户概况

无线接收器的位置  

无线接收器位于40米高的灰仓上

德国明登(Minden)附近的Heyden燃煤火力发电站坐落于威悉河(River Weser)上,1951年开始运营,是第二次世界大战后德国的第一个发电站。

经过一系列的优化改造后,该电站目前的装机容量为875 MW,成为欧洲最大的传统单岸式发电站。

应用场合

威悉河上的仪表箱  

大量的树木阻碍了2.4 GHz技术的使用

运行发电站所需的冷却水取自威悉河,并在使用后重新排放到威悉河中。为保护环境,威悉河的水温上升不得超过三开氏度。

因此,明登·吕贝克(Minden-Lübbecke)地区水务局要求,冷却水取水和排水时的水温以及冷却水与河水结合后的水温都必须测量和记录。这些温度值对于审批过程极为重要,并且直接用于发电站的管理。如果测量的温度超过允许值,或者测量出现故障,则运营商必须降低发电站的装机容量,甚至关闭发电站。

因此,在各个测量点和控制室之间建立可靠的连接是非常重要的。运营商希望为使用近40年的原有测量线路创建冗余路径,同时不想进行地下施工。

解决方案

868 MHz Radioline模块  

快速测试

第一步,必须以无线的方式将拉德(Lahde)露营地的冷却水取水口测量线路连接到发电站。由于传输距离达数公里,并且要实现模拟量温度值的精确传输,Radioline无线系统成为首选。仪表箱周围的大量树木妨碍了到达发电站的直接路径,这意味着2.4 GHz无线信号无法用于通信链路。

由于Radioline系统支持不同的无线电频率,所以无线专家用868 MHz设备进行了测试。在该频率下,无线电波能够更好地传播,这意味着即使障碍物阻碍站点间的自由视距,也可以实现应用。

868 MHz模块在测试中展示了出色的无线连接可靠性。除了大量树木外,由于发电站靠近水边,安装Radioline的另一个组件也是一种挑战。天线必须放置于水面以上几米处,并由结实的混凝土建筑物完全遮蔽。无论是调试还是正常运行期间,发电站员工都能随时分析无线路径的质量。Radioline模块提供多种诊断装置。在测试安装期间,控制系统稳定获取温度值,并与原有线系统获取的对应数据进行比较。模拟量模块的精度高达0.02%,这意味着没有偏差,因此无线传输的值可用于正常运营。

发电站选择将无线接收器安装在近40米高的灰仓上。由于其地势较高且位置居中,即使未来扩展站点,也可轻松集成到无线网络中。

摘要

由于其快速调试和安全操作等优点,Radioline系统是临时应用和固定装置的理想选择。内置防止数据内操纵的功能(如数据包验证、专有协议和可选的AES数据加密),该设备也适用于发电、配电和过程技术领域等重要应用。

由于该设备支持各种具有免许可频率的无线发射头模块、灵活的网络结构和多种操作模式,即使是大型网络和距离较远的路径也能实现可靠传输。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

Referrer: