返回概述

莱茵集团瑙埃拉特电厂的污水处理实现可靠的无线通信

案例概况

旋转刮泥机上装有定向天线  

旋转刮泥机上装有全向天线

  • 莱茵集团(RWE)的瑙埃拉特(Neurath)电厂通过专门污水处理厂处理所产生的废水。
  • 运营商希望通过现代化改造实现污水处理厂的远程控制。
  • 菲尼克斯电气的无线技术和其他组件确保污水处理厂灵活可靠运行。

客户概况

废水净化  

发电厂通过其自有的污水处理厂净化发电废水

德国莱茵电力公司(RWE Power AG)经营位于文布罗赫(Grevenbroich)南部的瑙埃拉特(Neurath)电厂。

该电厂的总装机容量为44亿瓦特,是德国最大、欧洲第二大的褐煤发电厂。经过系统优化,两大生产片区的发电效率达到43%。

应用案例

Stefan Strasser,莱茵集团项目经理  

Stefan Strasser,莱茵集团项目经理

负责净化废水的污水处理厂与电厂毗邻,已在2014年完成了现代化改造。在电气和控制工程的升级改造中,以往作为黑箱系统的独立控制器被拆除并集成入ABB Procontrol P14控制工程。

污水处理厂过去只能在现场操作,改造的目的就是实现远程操作。为此,污水处理厂的所有区域必须在控制室的监视器上监视并实时描述处理过程。

“由于旋转刮泥机持续旋转,且滑环的数量有限,不可使用易损坏的滑环传输控制指令和响应,”莱茵集团项目经理Stefan Strasser说。为此,他和他的同事们一直在寻找一种可靠的通信解决方案,以满足系统部件的高耐用性要求。

解决方案

旋转刮泥机控制柜  

用于控制工程的中央开关柜

“我们了解到Radioline无线系统在莱茵集团其他几家电厂成功应用的先例后,开始和菲尼克斯电气接洽,”Strasser说。通过射频现场勘查评估信号强度和数据交换的可靠性。

所有测试通过后,莱茵集团的员工开始在菲尼克斯电气的支持下规划无线传输路径。四个旋转刮泥机都需安装各自的无线系统。P14控制工程的中央开关柜位于污水处理厂的泵房。此外,大量不同电压水平的信号需要通过光耦合器转变为浮地信号转发。

规划完成后,这个项目开始正式招标,科隆(Cologne)的SAG GmbH公司中标。这家服务和系统供应商在发电厂的一个车间里制造了用于旋转刮泥机的四台控制柜和用于控制工程的中央开关柜。然后,将这些IP65防护等级的不锈钢控制柜安装在污水处理厂内。

因为旋转刮泥机持续旋转,每个控制柜都需装有全向天线。同时,泵站接收器上装有四根定向天线。这样,不论旋转刮泥机处于什么位置,都可以达到最佳信号强度。为保护天线系统,莱茵集团员工在控制柜上安装了菲尼克斯电气的电涌保护器以确保最大可用性。同时,还使用了冗余电源。“除了使用QUINT系列电源转换电压,我们还采用了实时冗余模块以确保即使一路电源发生故障也不会导致整个系统停机,”Strasser说。

案例总结

“Radioline模块的调试非常简单,”Strasser总结说。“我们只需旋转设备的拨码开关,即可分配无线模块, 从而设置与数字量输入相同数量的输出。无需编程,信号即可立即在系统内正确分配。在电源断开和恢复后,无线设备会在数秒内自动搜寻到对方。菲尼克斯电气系统的直观操作与专业的技术支持让我们受益匪浅。”

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

Referrer: