返回概述

Ritter Starkstromtechnik公司的创新电压系统

Ritter Starkstromtechnik公司简介

Ritter Starkstromtechnik公司总部位于德国多特蒙德,雇佣员工550多人,是德国最大的电气安装公司之一。该公司提供的产品和服务主要涉及以下四个方面:

  • 为老旧建筑和厂房建立全新、大规模的网络。
  • 为客户定制个性化自动化解决方案,实现对技术过程的组织和控制。
  • 电力应用中的开关设备。
  • 通过中低压开关设备,实现工业和供电领域的安全配电。

应用案例

Ritter Starkstromtechnik公司在奥尔芬的分支机构主要负责设计、开发和生产工业和供电领域用中低压开关设备产品。公司可以为客户提供经过型号试验的标准化系统产品,或者根据客户具体要求定制的个性化产品。

其中尤为引人注目的是创新GT 4中压系统产品。它采用紧凑型设计,31.5 KA型的宽度仅为600 mm。

该系统控制器部分的创新点主要在于它采用了菲尼克斯电气的QUICKON快速连接技术。

解决方案

IDC快速免剥线连接:更便捷,更稳定  

IDC快速免剥线连接:更便捷,更稳定

采用QUICKON快速连接技术,无需剥线或配置冷压头。

触点制作也很简单,将导线按一定长度切割后,用标准螺丝刀轻轻撬动导线接头即可。用标称横截面积1.5和2.5 mm²的接线端子可以连接线径0.34至2.5 mm²的导线。

除了直通式接线端子和接地端子外,菲尼克斯电气还提供多位TWIN接线端子,用于快速分配电位。

案例总结

采用菲尼克斯电气的分断头、保险丝插头和基座端子上的元件插头,可以执行多项开关任务。

此外,菲尼克斯电气还可以为您提供混合式QUICKON组合接线端子。快速连接技术一般与螺钉或回拉式弹簧连接结合使用,这样,用户就可以根据客户需求或相关规定自由选择连接技术。

QUICKON快速连接技术标准已经超过了现行主要标准(EN 60998、EN 60947)的要求,并且通过了ATEX认证,可用于增安型设备区域。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555