返回概述

Schluchseewerk公司利用紧凑型模块化配线架实现配电站的现代化改造

案例概况

瓦尔茨胡特抽水蓄能电站  

位于莱茵河岸的瓦尔茨胡特(Waldshut)抽水蓄能电站机房

  • Schluchseewerk AG公司拥有五座抽水蓄能电站,是德国高莱茵河区(High Rhine)主要的电力公司之一。
  • 该公司在配电站改造过程中面临优化模块化配线架的挑战。该公司选择了菲尼克斯电气的PTRV高密度矩阵接线单元系统。
  • 该系统显著提高接线效率,节省接线空间,成为该公司系统新建、扩容或改造的指定接线产品。

客户概况

Schluchseewerk AG公司始建于1928年,总部设在劳芬堡(Laufenburg),是欧洲最大的水电公司之一。五座抽水蓄能电站总发电量达1862兆瓦。自然径流水的年发电总功率每年达到4亿千瓦时。

应用案例

Dietmar Kastner,Schluchseewerk AG公司电气工程分部经理  

Schluchseewerk AG公司控制系统现代化改造项目的负责人Dietmar Kastner

五座抽水蓄能发电站的水泵水轮机由位于霍岑瓦尔德(Hotzenwald)森林内一座设于山丘上的库姆莫斯(Kühmoos)控制室所控制,所有水库及莱茵河水库也由此管理。建于1966/67年的220/380 kV配电站负责将塞京根(Säckingen)和威尔(Wehr)发电站的电力并入欧洲综合电网。

经过近20年的运行,位于库姆莫斯的控制系统开始频繁出错。寻找故障部件的备件也越来越困难。因此,该公司决定新建控制系统。该项目的电气工程负责人是资产部电气工程分部经理Dietmar Kastner。其团队在劳芬堡总部办公,负责计划和协调改造和新建项目。“现代化改造项目的目的在于解决备件问题并使系统达到最新的技术水平,”Dietmar Kastner回忆说。

解决方案

Schluchseewerk AG公司的配线架改造  

Schluchseewerk AG公司内部的配线架改造工程

由于过去采用的是Termi-Point技术,将信号连接到配线架,不仅成本很高,安装也非常耗时。而且,接线必须使用特殊的气动工具。若压缩空气中断,则接线工作必须暂停直至压缩机恢复工作。

更重要的是,由于这种特殊工具的外形和重量,现场应用既不方便又费时。接触点变形后容易导致接线点之间形成短路。

Schluchseewerk AG公司技术专家对现有配线架评估后,决定将其替换为菲尼克斯电气的PTRV高密度矩阵接线单元。该产品不仅外形设计紧凑,插芯还有颜色编码,用户可根据操作流程调整标识,也可对应DIN VDE 0815或IEC EN 69100的标准导线颜色设置插芯颜色。 端子配有2.3 mm的测试孔,适用标准测试探针。

PTRV高密度矩阵接线单元  

PTRV高密度矩阵接线单元可节省高达20%的柜内空间

PTRV高密度矩阵接线单元外形紧凑,相较于过去的配线架,可节省大约35%的控制柜内空间。虽然,该解决方案还需使用控制柜,但为Schluchseewerk AG公司节省了大量的柜内空间,有助于后续的系统扩展。由于端子采用的是先进的直插式连接技术,可节省大量的现场安装时间。该系统还很好地规避了触点变形或触点间短路等问题。端子的防触摸保护有效地提升了现场工作人员的人身安全。即使是电位高达250 V的信号也可安全连接,这在过去是很难实现的。

案例总结

库姆莫斯控制系统现代化改造工程的成功使Schluchseewerk AG公司对PTRV高密度矩阵接线单元的先进性和便捷性留下了深刻的印象。“对比过去的配线架,PTRV高密度矩阵接线单元具有诸多优势。过去,我们必须使用气动工具进行接线,现在只需使用一把小螺丝刀就可以完成了,”Kastner解释说。

其他配电站的配线架也将替换为PTRV高密度矩阵接线单元。此外,PTRV高密度矩阵接线单元将作为日后所有第三方应用的指定接线产品。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555