返回概述

菲尼克斯电气为澳大利亚雅洛恩(Yallourn)褐煤发电厂提供Trusted Wireless无线I/O系统

雅洛恩发电厂简介

雅洛恩褐煤发电厂隶属于TRUenergy公司(原名Yallourn Energy),是澳大利亚维多利亚州第三大发电厂,位于墨尔本以东150 km处的拉特罗布山谷之中。

该发电厂发电满足维多利亚州大约22%的电力需求,以及全国8%的电力需求。

雅洛恩发电厂的发电历史可以追溯到1921年。2001年,TRUenergy公司投资5亿美元对电厂和煤矿进行升级改造。菲尼克斯电气当时参与了这个改造项目,为客户提供了Trusted Wireless技术解决方案。

应用案例

早些年,发电厂预计雅洛恩East Field煤矿的煤炭资源将在2007年耗尽,于是从2002年开始在Morwell河分支流域寻找新的煤炭供应地,电厂最终与Maryvale煤田达成合作。

如果当时没有采取有效的策略,发电厂可能面临停机整顿,甚至倒闭的局面。Morwell河分支流域的煤炭储量可以确保电厂运行到2032年。雅洛恩发电厂在输煤设备的升级改造中,使用了菲尼克斯电气的部分产品。

解决方案

澳大利亚、IO信号、Trusted Wireless、雅洛恩、发电  

Trusted Wireless I/O设备

RAD ISM 900 BD模块是一种无线收发器(发送器和接收器),可扩展点到多点的连接以及中继器网络,用于900MHz双向无线传输系统。

菲尼克斯电气的RAD无线收发器必须通过一系列严格的测试,才能正式应用到雅洛恩发电厂。

TRUenergy公司决定在输煤设备改造中使用菲尼克斯电气的Wireless I/O设备是为了取代架空电缆,因为架空电缆早已成为了一个问题制造者。

输煤设备负责将露天煤矿煤仓中的原煤运送到发电厂锅炉房的煤仓中。整个发电厂内一共需要部署16台这样的输煤设备(8部煤仓卸载手推车(BDW)、4台输送机以及4台往复式输送机)。菲尼克斯电气的解决方案是部署16套收发器、72个数字量输入模块、72个数字量输出模块、18个模拟量输入模块和18个模拟量输出模块。

上图中显示的是已安装的Wireless I/O系统。分布式I/O控制柜和最远的BDW之间的距离约为250 m。Wireless I/O系统配有多个连接点,且其前端板空间较大,可用于安装RJ45和D-SUB端口。菲尼克斯电气的VARIOSUB RJ45工业以太网插拔式连接器可按5e类标准进行千兆以太网传输。VARIOSUB插拔式连接器可与传统的RJ45插头兼容,而且使用标准尾缆就可以进行快速连接。插拔式连接器采用全屏蔽方式,在有电磁干扰的环境下也可以实现稳定的数据传输。

案例总结

Trusted Wireless技术适用于远距离传输模拟量和数字量I/O信号。该系统采用灵活的组合形式,最多可传输33个模拟量信号或66个数字量信号。

Trusted Wireless系统具有极高的传输稳定性和极强的抗干扰能力,为规划人员和用户提供可靠的工业信号传输手段。在Trusted Wireless系统出现之前,采集信号的过程十分麻烦,有时甚至一无所获,现在有了它,信号采集工作变得更简便、更轻松。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555