中游

中游

管道和储油罐的安全监控

通过菲尼克斯电气的监控解决方案可时刻监控管道和油库。

返回至 应用和解决方案

类别

  • 管道运输
    管道运输

    数字化处理运输路径,实现管道传感器与控制室的可靠通信。

  • 油库
    油库

    通过模块化安全控制、I/O系统、远程控制和维护技术以及安全栅,菲尼克斯电气可为各类储油罐提供自动化解决方案。

长达几百公里的管道需要高性能的监控方案,以便及时精确地检测并定位泄漏甚至断裂位置。同时,确定阀门的位置对于通过清管器对管道进行检查和清洁十分重要。

管道系统和储油罐还应配备电涌保护装置,防止电子元件损坏。菲尼克斯电气为石油工业中游领域提供基于电涌保护、无线技术和功能安全技术的整体解决方案,以及用于可靠监控远程系统的独立解决方案。

概述:石油天然气中游产业解决方案

概述:石油天然气中游产业解决方案

菲尼克斯电气提供管道监测和储油罐系统监控的高性能解决方案。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555