油罐灭火系统采用基于网络的状态监控

概览

带玻璃喷头的消防喷淋头  

玻璃球喷头确保灭火剂仅从消防喷淋头中喷出

  • 荷兰公司Saval BV为存储化石燃料的浮顶储罐设计了一个专门的灭火系统。
  • 该系统解决方案监测两种数字量信号,实时提供防火系统的状态信息。
  • 菲尼克斯电气Inline block系列的控制器和I/O模块可实现基于网络的系统状态监控。
  • 可视化系统显示压力开关、液位开关以及电源的状态,并在故障时发出告警。

客户概况

Saval BV总部位于荷兰布雷达  

自动灭火系统在布雷达开发和生产(图片来源:Saval BV)

Saval BV公司位于荷兰布雷达市(Breda),隶属于SK FireSafety 集团。85年来,该公司一直专注于工业消防产品和系统的研发和制造。

总部位于布雷达,超过200名员工致力于自动火情定位系统和灭火系统的开发、生产和维护。

应用案例

灭火器沿浮顶边缘安装  

灭火器沿浮顶边缘安装(图片来源:Saval BV)

原油和其他化石燃料爆炸危险性较大,须妥善储存和处理。在常用的固定顶储罐中,储液与固定顶之间易形成油气,即“储罐呼吸”。当油罐进油时,罐内气体压力增加,存在很大的爆炸风险。

浮顶储罐的顶盖漂浮而非固定在储液上面,可作为另一种解决方案。这些储罐还面临这样的风险,即从密封处中泄露的气体有可能由静电引燃。倘若无人发现火灾,火势可能迅速发展到不可控的地步。

Saval开发的灭火系统包括若干个独立的灭火器,每个灭火器与多个消防喷淋头相连, 可实现定向灭火,并避免在浮顶密封处大面积喷洒灭火剂。

解决方案

模块化PROFINET控制器,带有Inline Ex i系列的本安I/O模块  

SK 3100防护箱含一个模块化的PROFINET控制器和若干个本安I/O模块

自动灭火系统监测两种数字量信号,从而提供消防系统的状态信息。根据核心解决方案的设计,数字量信号可通过电缆传输至安装在非爆炸危险区内的监控面板。

SK 3000监控面板由一个模块化ILC 171 ETH控制器和本安I/O模块组成。本安I/O模块是菲尼克斯电气专为易爆区开发的Inline系列产品。

这要求在本安和标准Inline模块间实现安全的电气隔离。本安模块由专门的Inline模块可靠供电, 并可无缝添加到ILC 171 ETH本地Inline总线,记录液位和压力开关输出的数字量信号。

SK 3000监控面板,带ILC 330 PN控制器和WLAN 5100 Wireless LAN模块  

带模块化控制器和Wireless LAN模块的SK 3000监控面板

通过PROFINET和Wireless LAN转发信号

如果储油罐没有可用的通信设施,可能很难敷设新的电缆线路。鉴于此,Saval设计了一个分布式解决方案——防护等级从IP52到IP65的SK 3100防护箱。

防护箱含Inline系列的模块化PROFINET控制器和本安Inline模块。每个分布式SK 3100站点可监控多达四个灭火系统, 并通过Wireles LAN将信号传输至集中安装的SK 3000监控面板,监控面板含1个模块化ILC 330 PN高性能控制器。菲尼克斯电气的WLAN 5100无线模块用于传输数据。

防护箱符合IEEE 802.11e标准,并可实现基于PROFINET协议的传输,也就是说,两个Inline控制器可通过PROFINET协议互相通信。采用菲尼克斯电气基于网络的WebVisit可视化软件监控该解决方案。因此,Inline控制器必须集成web服务器。只需通过控制器的IP地址即可访问可视化软件, 从而在操作和监控设备显示数据。

案例总结

Saval开发的基于网络状态监控的油罐灭火系统可安全快速地检测和定位火情。各个灭火器均与多个消防喷淋头相连,实现定向灭火。

可视化软件能够可靠显示压力开关和液位开关的状态以及控制系统的供电情况。可视化软件还可在故障时发出告警。这个方案能有效防范火灾以及原油和其他化石燃料存储过程中的爆炸风险。

产品

描述型号订货号
Inline控制器可通过PROFINET和Modbus/TCP进行通信。支持基于以太网的Modbus/TCP和PROFINET协议ILC 171 ETH 2TX2700975
Inline可编程控制器,带PROFINET接口,用于与其它控制器和系统的耦合,编程符合IEC 61131-3标准ILC 330 PN2988191
WLAN接入点,客户端,WLAN 802.11 a, b, g, n,频率2.4 GHz,5 GHz,IP20WLAN 5100 wireless module2700718
PROFINET总线耦合器,8个输入(24 V DC),4个输出(24 V DC),500 mA,带I/O连接器IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC2703994
模块化Inline馈电模块,用于本安I/O模块的供电IB IL EX-IS PWR IN-PAC2869910
Inline本安数字化I/O模块,4个可组态输入/输出通道,带附件IB IL EX-IS DIO 4/NAM-PAC2869911
描述型号订货号
Inline控制器可通过PROFINET和Modbus/TCP进行通信。支持基于以太网的Modbus/TCP和PROFINET协议ILC 171 ETH 2TX
Inline可编程控制器,带PROFINET接口,用于与其它控制器和系统的耦合,编程符合IEC 61131-3标准ILC 330 PN
WLAN接入点,客户端,WLAN 802.11 a, b, g, n,频率2.4 GHz,5 GHz,IP20WLAN 5100 wireless module
PROFINET总线耦合器,8个输入(24 V DC),4个输出(24 V DC),500 mA,带I/O连接器IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC
模块化Inline馈电模块,用于本安I/O模块的供电IB IL EX-IS PWR IN-PAC
Inline本安数字化I/O模块,4个可组态输入/输出通道,带附件IB IL EX-IS DIO 4/NAM-PAC

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: