浮式生产储油轮(FPSO)和钻井平台供应商

浮式生产储油轮(FPSO)和钻井平台供应商

可靠的船上应用技术

菲尼克斯电气与您一起定制主船体与上层建筑的自动化解决方案。

高效的自动化是提高FPSO石油生产经济效益的决定性因素。随着船体规模的不断扩大,通过少数技术人员对船舶系统进行远程维护已成为一大趋势。与此同时,海事认证和SAE J1939、NMEA 2000、RS-323/485、GL 、ABS 之类的协议仍然十分重要。

硬件必须能够经受严酷环境的考验并具有某些特殊功能,比如显示器具有百分之百调光功能。凭借其丰富的经验,菲尼克斯电气可为您提供可靠的主船体和上层建筑自动化解决方案。

优势

  • 采用冗余控制解决方案,波浪补偿系统性能优越并拥有故障保护功能
  • 可无缝集成气体检测器,提高了船舶的安全性
  • 通过菲尼克斯电气提供的适用于造船业的IPC、HMI以及可视化系统,实现灵活的操作和监控解决方案

波浪补偿解决方案

波浪补偿活塞  

适用于波浪补偿的自动化解决方案

通过基于系统冗余的自动化解决方案,波浪补偿系统可确保船舶始终处于正确的方位。

比如,有时由于海浪过高,动态定位系统系统已经不能够准确定位。MGuard安全路由器和VPN技术确保了网络通信的安全性。

气体探测

应用了Axioline控制技术的控制柜  

应用于安全报警的冗余系统设计

石油和天然气行业的特殊性在于各种气体会对机器和人身安全构成威胁。菲尼克斯电气提供的解决方案可以实现嗅探器与通讯系统的无缝集成。

由于采用了冗余设计,在紧急状况下,可以立即报警并采取应对措施。

多客户端冗余可视化

海事应用HMI  

海事应用HMI

通过我们提供的操作和监控解决方案,可确保在适合的地点随时获取正确信息。为此,客户端必须访问采用冗余设置的服务器。

用户可以决定客户端对中央IPC的访问权及其控制的子设备。要实现这种配置,必须采用专为造船业定制的软硬件。

冗余报警和监控

轮船发动机、电源、舵系统、火警探测器等是轮船的必要设施。一旦发生故障,会对船员和船体造成危害。为及时通报紧急情况,船上需要安装基于可靠的控制和网络技术的冗余报警和监控系统。

除必要设施外,该系统还需对常规设施的情况,如压舱水液位、燃油舱液位以及饮用水供应等提供冗余报警功能。

应用于船舶的冗余概念  

应用于船舶的冗余概念

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100