海南省某聚苯乙烯厂扩建工程选用菲尼克斯电气的电涌保护设备

中国海南:聚苯乙烯生产厂扩建工程

海南实华嘉盛化工有限公司在全球聚苯乙烯生产以及短期限量生产发展的契机下成立。

该公司由海南实华炼油化工有限公司和江苏嘉盛化学品工业有限公司联合组建。

此次扩建工程的目标是建设一套FCC(流化床催化裂化)干气生产设施,苯乙烯设计年产量为8万吨。此外,还将在两个母公司之间建设一条管网。

项目总投资3.9亿元人民币,预计收入10亿元。

海南实华嘉盛每年生产10万吨聚苯乙烯,为行业总产量提升做出了显著贡献。

应用

海南实华嘉盛化工有限公司位于中国南部边疆海南省,这一地区经常遭受强雷电和暴风雨灾害影响。

因此,防雷保护设计是扩建工程初始规划阶段的一个重要问题。工程技术负责人蒋先生最终选择菲尼克斯电气的电涌保护设备。

解决方案

菲尼克斯电气为2000多个元件提供电涌保护  

菲尼克斯电气为2000多个元件提供电涌保护

在聚苯乙烯生产厂扩建工程中,海南实华嘉盛化工股份有限公司采用菲尼克斯电气的电涌保护设备,为所有现场仪表、电气设备、控制系统仪表以及电源设备提供电涌保护。

一共对2000多个元件采取了防雷和电涌保护措施。

项目采用FLASHTRAB FLT避雷器为电源设备提供防雷保护;VALVETRAB VAL和PLUGTRAB PT系列产品用于控制中心的电涌保护;采用本安型PLUGTRAB S-PT避雷器保护现场设施,测量和控制相关的敏感数据得以安全传输。

案例总结

聚苯乙烯生产设施必须能够抵抗多发的强雷电和暴风雨天气。该项目安装了菲尼克斯电气的各类保护设备后,生产设施安全无忧。

正如蒋先生所说:“这证明了菲尼克斯电气的电涌保护设备的优异性能,证明我们当初的选择是对的。我希望菲尼克斯未来能够为化工行业开发更多的安全解决方案。”

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555