荷兰鹿特丹壳牌石油:改造生产两不误

荷兰壳牌石油:欧洲化工品主要生产商

壳牌石油集团子公司Shell Nederland Chemie B. V.经营欧洲最大的乙烯、环氧乙烷、乙炔和丁二烯生产厂之一,厂址位于荷兰鹿特丹附近的Moerdijk。

这些化工品用于生产碳氢化合物,这是塑料制品、汽车设备、洗涤剂或乳胶涂料等产品的主要原料之一。

应用

在Moerdijk工厂中,有15,000条传感器/执行器信号集成到接线盒(分线盒),并在两间开关室和一间控制室内进行处理。

为了提高工厂信号的安全性和处理速度,进一步增强接口的抗干扰性,壳牌石油公司于2007年启动工厂现代化改造项目。

其中任务之一就是要配置6万个新式免维护通用组合接线端子。

解决方案

采用QT快速连接技术为开关设备重新布线  

采用QT快速连接技术为开关设备重新布线

该项目面临的最大难题是要在短短四个月时间内完成多项现代化改造任务,同时不能中断工厂正常的生产活动。这一时间周期是综合其他相关的现代化改造措施情况确定的。

工厂停产一天,经济损失可高达100万欧元,因此客户要求改造工作不能影响工厂的正常生产活动。

壳牌公司选择了菲尼克斯电气的QT(QUICKON Terminal)快速连接技术。

QT快速连接技术的优势之一在于连接导线无需剥线或压接处理。接线端子带有两种通断状态,可指示导线连接是否准确牢固。这样,就可以在端点形成良好的气密性连接。

菲尼克斯电气的接线端子产品拥有多项认证,包括IEC/EN Ex以及德国船级社、日本船级社或法国必维船级社等海外认证机构的认证。QT接线端子产品符合通用组合接线端子产品标准IEC 60947-7-1/2中的相关规定,另外还通过了IEC/EN 60079-7/-11规定的Ex e和Ex等行业认证。

QT接线端子通过了多项实验室认证,例如绝缘测试。

壳牌公司的工厂内一共有160台配线柜需要重新布线。根据具体安装位置的情况不同,分别使用了直通式QT端子条、双层端子、QUATTRO通用组合接线端子以及刀闸分断端子等多种端子产品。

案例总结

得益于菲尼克斯电气的快速连接技术,位于Moerdijk的Shell Nederland Chemie B. V.工厂的全部配线柜现代化改造工作只用了四个月就全部完成。

该工厂选用了我们生产的带快速连接技术的通用组合接线端子产品,相比传统螺钉接线端子,节省了60%的安装时间。

壳牌石油公司作为过程技术领域的开拓者和领导者,也得益于我们的创新连接技术。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555