海事4.0

停靠在港口中的集装箱船只

面向未来的高效数字化

确保船舶在使用年限内可靠的自动化运行意义重大。

船舶自主化将在未来几年成为现实,在“海事4.0”的背景下,工业4.0与数字化结合的相关话题越来越引起人们的关注。
需要全新技术和解决方案实现船舶在使用年限内的数字化,以满足未来需求,达到船舶更高效的数字化运行。改装现有船舶,对实现其数字化运行至关重要。

欢迎了解菲尼克斯电气开发的面向未来的海事行业解决方案。

基于云的船舶管理解决方案

基于云的船舶管理  

基于云的船舶管理

菲尼克斯电气与合作伙伴M.A.C公司携手,已成功开发多种解决方案。系统解决方案可提高船舶的效率和数字化程度,帮助船舶经营者合理利用船舶所收集的数据和信息,提高能源效率,降低燃油能耗并减少排放量。

采用模块化类型封装,实现用于智能船舶工程的解决方案

模块化类型封装  

采用模块化类型封装,实现智能船舶工程

在造船行业,造船厂和供应商也期望实现更灵活、更智能的工程。菲尼克斯电气是VDMA工作组成员,并致力于为航运业中模块化类型封装模型的集成开发标准化流程,是航运行业的领先供应商。

模块类型封装(MTP)描述了船舶上的分系统与控制系统间的标准化通信,为船舶建造价值链上的所有参与者降低了工程复杂性。在许多领域,还可将已经实施的机械结构模块化集成至自动化系统。从而,提高工程速度和分系统集成的质量,使造船供应链中的用户受益。

PLCnext Store可提供PLCnext技术App “NMEA Data Collector”

PLCnext Store  

PLCnext Store

船舶行业专用的NMEA 0183数据协议可通过PLCnext技术App“NMEA Data Collector”实施,无需任何工程或编程工作。

使用PLCnext Store中提供的“NMEA Data Collector”,菲尼克斯电气可提供数字化的创新解决方案,实现更为高效、智能和数字化的船舶建造和航行。

开发一个简易的解决方案即可满足数据记录需求,实现更为便捷的船舶系统设置。无需任何工程或编程工作即可实施船舶行业专用的NMEA 0183数据协议,节省金钱和时间。

菲尼克斯电气的NMEA Data Collector专门针对海事应用而开发。可将用户的专有系统连接到航行数据记录仪,以备份所需的系统数据。

该App采集支持NMEA协议的系统的信号,并按照NMEA 0183协议处理航行数据记录仪中的数据。这是一个模块化解决方案。核实特定应用所需的信号数量和类型(数字或模拟)。

只需将NMEA 0183集成至系统,然后下载NMEA Data Collector。

优势

  • 智能Web可视化技术,调试更快速
  • 无需工程或编程工作,参数化设置更轻松
  • 个性化集成数字量和模拟量信号
  • 基于NMEA 0183协议的系统数据自动化处理
  • 用于海事行业的定制化解决方案

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100