浮式生产储油轮(FPSO)和平台供应船

浮式生产储油轮(FPSO)和平台供应船

可靠的船上应用技术

菲尼克斯电气可为您定制主船体与上层建筑的自动化解决方案。

高效的自动化是提高FPSO石油生产经济效益的决定性因素。随着船体规模的不断扩大,通过少数技术人员对船载系统进行远程维护已成为一大趋势。海事认证和SAE J1939、NMEA 2000、NMEA 0183、GL、ABS之类的协议仍十分重要。

硬件必须能够经受严酷环境的考验并具有某些特殊功能,比如显示器具有百分之百调光功能。凭借其丰富的经验,菲尼克斯电气可为您提供可靠的主船体和上层建筑自动化解决方案。

优势

  • 冗余控制解决方案实现高性能的故障安全波浪补偿系统
  • 无缝集成气体探测器,提高船舶的安全性
  • 系列船用IPC、HMI及可视化系统,实现灵活的全方位操作和监控解决方案

波浪补偿解决方案

波浪补偿活塞  

波浪补偿自动化解决方案

通过基于系统冗余的自动化解决方案,波浪补偿系统可确保船舶始终处于正确的方位。比如,有时由于海浪过高,动态定位系统系统无法准确定位。

mGuard安全路由器和VPN技术确保了网络通信的安全性。

气体探测

采用Axioline控制技术的控制柜  

确保可靠报警的冗余系统设计

石油和天然气行业的各种气体会对人身和机器安全构成威胁。菲尼克斯电气的解决方案可实现气体探测器与通讯系统的无缝集成。

冗余设计确保紧急状况下立即报警并采取措施。根据实际需要,还可提供实现安全完整性等级(SIL)的解决方案。

冗余电源

配有冗余电源的控制柜  

可靠的冗余辅助电压电源

系统部件乃至个别组件出现短暂电源中断,都可能造成长时间停机或反复启动,从而导致生产故障持续时间长、维修成本高。

菲尼克斯电气可提供从电源到各路负载均适用的可靠冗余辅助电压。

冗余报警和监测

轮船的发动机、电源、船舵和火警探测器等是轮船的必要设施。一旦发生故障,会对船员和船体造成危害。

为及时通报紧急情况,船上必须安装基于可靠的控制和网络技术的冗余报警和监控系统。除必要设施外,该系统还需对常规设施的情况,如压舱水液位、燃油舱液位以及饮用水供应等提供冗余报警功能。

拓扑结构:冗余报警和监测  

应用于船舶的冗余概念

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100