船桥

船桥

确保视野清晰

菲尼克斯电气的控制和可视化解决方案确保大风浪和复杂光线情况下船舶的最大安全性。

船舶长期暴露在恶劣环境下,因此对自动化系统的可靠性提出了非常严苛的要求。同样,清晰的可视化和操作指导对于确保船舶在大浪和复杂光线条件下安全运行必不可少。

菲尼克斯电气提供从安全可靠的冗余控制方案到船舶操控和监测设备等定制化船桥解决方案。

优势

  • 质量保证:通过GL、LR、BV、DNV、ABS和EN 60945认证
  • 支持系统现代化扩展的经济型解决方案
  • 海事HMI和工业PC机通过符合ISO R 694和DIN EN 60945 -11.2标准的罗经安全距离测试

海事应用操作面板

海事应用操作面板  

用于船桥的HMI

船桥上使用的HMI设备需完全满足船用设备的高要求。

菲尼克斯电气的海事应用HMI,除内置警报器外,还具有调暗工业电阻触摸屏等功能。外部信号设备通过浮点输出进行控制。

冗余的多客户端可视化

海事HMI可视化  

多客户端的可视化网络

菲尼克斯电气提供的操作和监控解决方案可确保随时从正确的位置获取正确的信息。

客户端必须访问采用冗余设计的服务器。用户可以决定客户端对中央IPC的访问权并指定其控制的子设备。要实现这种配置,必须采用专为造船业定制的软硬件。

刮水系统解决方案

船桥刮水系统  

确保船桥内视野清晰

为确保行船安全,船长在船桥内必须视野清晰。

可靠的刮水系统自动化可确保船舶在遭遇风浪时的安全运行。

可轻松配置的可视化网络

连接基于冗余OPC服务器的海事触摸面板,实现多客户端可视化联网。在船上任何位置都可随时访问数据库,密切关注报警和监测功能。采用冗余设计的系统确保船上数据通信的高可用性。通过HMI可轻松调节照明和空调设备。

拓扑结构:可轻松配置的可视化网络  

高可用性的船上数据通信解决方案

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100