采用多功能安全继电器实现高效的焊接系统自动化

案例概况

焊锡炉  

焊锡炉(焊接模块的一部分)

  • 埃莎公司十分重视安全技术,因此该公司的选择性焊接系统采用模块化安全解决方案。
  • 要改善客户的制造流程,焊接专家必须能够灵活响应客户的需求。
  • PSR-MXF多功能安全继电器不仅可用于模块化安全解决方案,还可用于简易的机械设备。

客户概况

电气设计师Edgar Diener  

电气设计师Edgar Diener在演示电路板上测试电路

位于德国威特海姆(Wertheim)的埃莎公司是欧洲焊接技术领域最大的制造商。

作为国际知名的选择性波峰焊系统供应商,埃莎为客户提供优化生产流程的全套服务和解决方案。

应用案例

Versa-Flow选择性焊接系统  

PSR-MXF多功能安全继电器用于Versa-Flow选择性焊接系统

焊接两面接线的组件时,选择性焊接工艺是唯一可行的方案,因为传统的波峰焊工艺无法对模块另一侧的组件进行焊接。

与传统波峰焊系统相比,选择性焊接系统所需空间小。该系统由可编程的高精度助焊剂凃敷器、预热器和焊接三个模块构成。

选择性焊接系统可根据需要扩展更多含预热器和焊接模块的装置。这种方案需要易于处理且能够灵活适配的紧凑型装置。

解决方案

焊接系统控制柜  

埃莎公司采用菲尼克斯电气的安全继电器及其他组件实现焊接系统的自动化。

根据上述要求,埃莎公司在其Versa-Flow系列中使用菲尼克斯电气的PSR-MXF多功能安全继电器。该系列继电器宽度仅为22.5毫米,可处理两个本地和一个上层传感器电路,达到PL e性能等级或SIL CL 3安全完整性等级。由于采用菲尼克斯电气的三层MEmax壳体,该继电器提供24个接触点,外形十分紧凑。

免工具的直插式连接技术也是选择性焊接系统电气设计师Edgar Diener选择PSR-MXF安全继电器的另一重要原因。“我只想用直插式组件,这样可以快速接线。”Diener解释说。

以选择性焊接系统为例,将两个独立关断层与两个本地和一个上级安全功能组合起来,轻松实现模块化系统方案。由于安全继电器内置多种功能,大大减轻了验证和检验工作。

Edgar Diener说:“未来我们将大量采用带一个而非三个安全继电器的基础型号。” 焊接系统自带控制柜,每个附加模块都可无缝集成到现有解决方案,从而通过下游回路处理来自焊剂涂敷器模块的上层急停信号。安全评估过程中专家还指出,各功能装置的门锁机制必须始终作用于上下游模块。

案例总结

埃莎公司的自动化专家选择PSR-MXF安全继电器是因为该继电器操作简便,灵活性高,最适合作为Versa-Flow选择性焊接系统的安全解决方案。由于使用可配置的安全继电器模块,每次模块扩展只需对软件进行有针对性的调整, 大大提高了焊接系统的装配效率。埃莎公司员工只需很短的时间即可高效生产出新的焊接系统。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

更多信息