机械制造产品

机械制造产品

产品和解决方案,助您成功

创新产品和服务,完美满足机械制造需求。

返回至 机械制造

类别

  • 功能安全
    功能安全

    功能安全防止人员受伤或设备损坏。

  • 设备可用性
    设备可用性

    提高设备的可用性,避免出现停机状况,减少经济损失。

  • 全球设备通讯
    全球设备通讯

    随着设备使用全球化,实现设备的全球通讯日益重要,高效通讯可节省大量现场服务费用。

  • 运行数据采集
    运行数据采集

    通过数据,优化设备和生产过程。

  • 组态和标识
    组态和标识

    规划和组态控制柜十分耗时。若能获得专业支持将大大提高效率。

  • 高效生产
    高效生产

    菲尼克斯电气提供快速无差错的布线技术,降低成本并节省装配时间。

  • 精简配件种类,降低仓储成本
    精简配件种类,降低仓储成本

    菲尼克斯电气提供配合完美的产品解决方案,最大程度上降低设备生产成本。

  • 模块化机械制造
    模块化机械制造

    采用模块化设计和制造的机械可为客户带来最大的灵活性。

菲尼克斯电气产品种类齐全,提供满足各种机械制造应用需求的解决方案。我们全力帮助您提升竞争力,服务范围涵盖功能安全、全球设备通信和模块化机械制造等。

产品主要优势包括停机预防、快速无错安装、降低仓储成本和减少配件数量等。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100