可组态安全继电器模块实现安全堆垛

概览

huw:机器人系统制造商  

huw:机器人系统制造商

家族企业huw Roboter-Systeme Komplettlösungen公司自1984年开始从事机器人设备的开发、组装和生产工作,其生产的设备如今已在多个行业中使用。该公司主要针对用户需求,生产堆垛机、卸垛机、调试机和装料机等系统设备。 

此外,huw公司的核心业务还包括针对具体应用需求,为用户定制个性化解决方案。许多知名公司都成为了这家位于布隆伯格的公司的客户。

应用

huw公司的单柱堆垛机  

ESS 15/250单柱堆垛机

安全技术是ESS 15/250新型单柱堆垛机设计中重点关注的内容。功能安全在机械和系统制造中至关重要,可以防止发生操作人员受伤和机器损坏事故。因此,机器人系统的标准功能和安全技术设计都必须满足简单、灵活、优质以及经济的要求。

因为堆垛机的使用环境千差万别,所以采用的安全技术也必须能够快速适应不同环境的要求。如果使用传统的安全继电器,那么所用继电器的数量和类型在很大程度上取决于堆垛机的应用环境以及终端用户所采取的防护措施情况,例如光栅、安全门或急停装置。根据性能需求,在整个应用中需对多种安全继电器模块进行安装和布线。 

在降低制造成本的同时要保证设备较强的适应性和较高的质量,必须采用灵活的机器人系统设计,并实现定制机器人系统的同构性。传统的安全继电器无法实现这样的功能,因此huw公司的开发人员希望在ESS 15/250单柱堆垛机中应用全新的安全解决方案来实现目标。

解决方案

PSR-TRISAFE  

PSR-TRISAFE安全模块在huw投入使用

因此,huw公司决定选用菲尼克斯电气的PSR-TRISAFE-S。该安全继电器模块通过软件进行组态,可适配不同的应用环境。 

PSR-TRISAFE-S安全模块和继电器一样易于操作,和安全控制器一样灵活方便,已经在大量的中小型设备和系统应用中证明了其超强的实用性。对于仅需安装三至四个传统的安全继电器用于安全设备评估的应用场合,选用该模块的性价比很高。 

huw的人员充分利用了PSR-TRISAFE-S安全模块灵活性强的优势。目前交付给终端用户ESS 15/250单柱堆垛机就预设了安全逻辑。huw公司员工具有丰富的应用经验,他们组态的安全逻辑装置能够满足一般客户的所有要求。 

他们在安全逻辑装置中智能集成了20个安全继电器模块输入端口和4个输出端口,大大简化了系统调试工作,用户只要将急停按钮或安全门等传感器设备连接到PSR-TRISAFE-S模块,即可完成调试。一般无需其他组态操作。这样,huw公司为用户提供了一套完整的解决方案,无需用户另外进行编程或组态操作。 

如果特殊的终端应用环境或系统扩展要求修改安全逻辑装置,可以使用菲尼克斯电气提供的免费SAFECONF软件轻松修改。无需重新布线。huw公司的使用经验证明,PSR-TRISAFE-S安全模块是ESS 15/250单柱堆垛机实现互联安全系统监测的最佳解决方案。

案例总结

Hans-Ulrich Wienke和Michael Wienke  

huw公司董事长Hans-Ulrich Wienke和他的儿子Michael Wienke

机器人系统制造商huw公司曾试图寻找一种安全的解决方案,以将其ESS 15/250新型单柱堆垛机轻松集成到用户的应用中。 

菲尼克斯电气的PSR-TRISAFE-S可组态安全模块性能卓越,具有较高的易用性、灵活性和安全性,性价比极高。

huw公司的董事长Hans-Ulrich Wienke和他负责工业工程业务的儿子Michael Wienke总结说:“对于我们来说,菲尼克斯电气的PSR-TRISAFE-S可组态安全模块产品就是最佳的解决方案。”

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: