菲尼克斯电气帮助奥普蒂玛集团的包装机产品实现可靠通信

概览

奥普蒂玛集团  

位于德国施韦比施哈尔市的奥普蒂玛集团

奥普蒂玛集团成立于1922年,专业从事食品、卫生、医药领域的称重、灌装以及包装机设备的制造。这家家族式企业在全球拥有超过1300名雇员,主要从事创新型解决方案的开发和实施。

奥普蒂玛集团的技术将初级产品的使用降到最低,可极大节约能源, 从而降低了运营和制造成本。

应用

奥普蒂玛集团的设备  

奥普蒂玛集团的创新包装解决方案

为客户定制的包装生产线中采用了分布式设备单元,它由标准组件和特定产品的设备模块组成。

设备组件之间需要进行相互通信,因此需要建立一套高性能的通信网络。为确保信息流的稳定性,奥普蒂玛集团选用了一种基于以太网的解决方案。该方案确保数据交换稳定进行的同时,实现与上级生产规划系统之间的通信。

作为一家全球设备制造商,奥普蒂玛集团的客户包括众多国际性日用消费品制造商。客户下单订购设备时,通常不会告知设备的具体使用环境。因此,所有设备组件都必须具有很强的适应性,能够在各国环境中发挥性能。

为了尽可能降低建造和生产成本,需要为设备内部通信建立一套统一开放的系统。因此,奥普蒂玛集团在设计包装生产线时,尽可能使用统一组件,并且采用菲尼克斯电气的PROFINET或EtherNet/IP™技术建立相关通信网络。

解决方案

精巧管理型交换机  

投入使用的精巧管理型交换机

和办公室网络不同,基于以太网的通信网络的功能不仅仅是简单的转发数据。对于控制柜中装配交换机的设备网络来说,因为靠变频器太近或受其他干扰源影响,它对电磁兼容性(EMC)和设备的耐高温性能的要求更高。此外,交换机设备应当支持PROFINET或EtherNet/IP™等工业协议。因此,EtherNet/IP™协议对交换机提出了更高的要求。

为满足这些要求,奥普蒂玛集团选用了菲尼克斯电气生产的精巧管理型交换机。这款交换机完全满足EMC要求,同时可用于最高70°C的环境温度,耐高温性能也明显超出规定水平。所有网络设备均通过了相关认证,全球通用。

案例总结

精巧管理型交换机  

精巧管理型交换机有多种型号可供选择

奥普蒂玛集团已经成功开发了一套创新型的解决方案,实现了基于以太网的统一化的设备联网。从网络设计到建造,再到包装生产线调试,公司员工能够切实体会到统一通信所带来的巨大益处。

作为奥普蒂玛集团自动化系统的一个组成部分,菲尼克斯电气的精巧管理型交换机的优异性能,尤其是耐高温性能和抗干扰性能给该集团的人员留下了深刻的印象。这款交换机设备通过了全面的专业认证,并具备专为满足自动化要求开发的软件功能。实验证明,它是适用于控制柜的紧凑型以太网交换机产品。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: