适用于数码印刷机的连接技术解决方案

概览

快达平公司推出的陶瓷喷墨打印机  

快达平公司推出的陶瓷喷墨打印机

西班牙快达平公司成立于1997年,主要为制陶工业开发和制造柔性版印刷陶瓷成像设备。这项创新使该公司发展壮大至今。

2011年,快达平公司发展成为全球数码陶瓷成像业界的领导者,推出了大量创新产品。双排打印技术就是该公司的创新产品之一。这种印刷工艺可以实现两种不同版式及印刷模板同时印刷。

应用案例和解决方案

采用直插式连接技术的接线端子和PLC继电器  

用于数码印刷机的直插式连接技术

对于全新设计的设备,外形紧凑和模块性至关重要。快达平公司采用菲尼克斯电气的直插式连接技术也正是基于这一点。这项连接技术可大大节省元件装配时间以及控制柜中的空间。

除此以外,快达平公司还选用了菲尼克斯电气的其他产品和技术。包括电源设备、工业继电器、固态继电器、现场总线连接装置、电缆进线系统(CES)以及CONTACTRON混合马达起动器。

这些产品也同样连接便捷,可节省大量的安装时间。加之外形紧凑,可节省空间。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: