基于IEC 61850标准的解决方案

基于IEC 61850标准的解决方案

符合IEC 61850标准的系统自动化

轻松实现可靠的开关设备自动化。

当今社会面临一个全新的挑战:安全可持续的能源供给。直至2030年,能源需求将持续大幅增长。持续上升的能源成本、日益稀缺的自然资源和居高不下的CO2排放量已成为全球问题。

社会亟需全新的供能方案和能源系统以应对这些问题。作为能源管理行业的合作伙伴,菲尼克斯电气通过数十年的发展,全力为客户提供专业设计的高性能产品。

优势

  • 借助光纤技术,确保长距离数据传输安全可靠
  • 符合IEC 61850和IEEE网络标准的产品可相互配合,大大提高了投资有效性
  • PRP冗余模块防止网络组件故障时发生延时或丢包,轻松实现高可用性的网络
  • 通过网络接口灵活访问I/O系统,轻松设置参数,节省调试时间

面向未来的开关设备自动化通信标准:IEC 61850

能源系统标准化通信:IEC 61850  

能源系统标准化通信:IEC 61850

国际电工委员会制定的IEC 61850标准对全球开关设备的通信和工程进行了标准化定义。

接口不再多种多样,用户无需依赖单一厂商。由于采用基于以太网技术的IEC 61850通信,用户可减少插头和插座等机械部件。

配置智能电子装置(IED)只需三步:

  1. 组合智能电子装置性能描述文件(.icd)和系统规范文件(.ssd)。
  2. 生成变电站配置描述文件(.scd)后,将其下载到IED。
  3. 通过网络接口链接I/O。

轻松实现开关设备通信

Axioline F简化能源系统的I/O通信

Axioline F:快速、牢固、简便

Axioline F系列I/O模块专用于开关设备,机械设计坚固,数据处理快速。

通过智能接口基于MMS或快速GOOSE协议进行通信。I/O模块额定电压最高220 V DC,可直连来自主系统的信号。

I/O模块采用模块化设计,智能电子装置(IED)可灵活轻松地满足不同的需求。

开关设备网络技术

基于IEC 61850-3/IEEE 1613标准的以太网交换机  

基于IEC 61850-3/IEEE 1613标准的以太网交换机

专为基于IEC 61850的数据网络而开发的交换机可增强通信的可靠性和统一性。

PRP冗余模块可以在发生故障的情况下实现并行冗余,无需时间切换,确保网络的高可用性。

通过光电转换器实现站点与IEC 61850光网的连接。

用于开关设备数据通信的线缆和连接器

线缆和插头  

线缆和插头

安全的数据传输是开关设备正常运行的基础。对于传输速度很重要的场合,一旦发生故障,强大的电磁场会干扰通信。

为此,必须选用合适的电缆、插头和插座。菲尼克斯电气提供适用于不同场合(高、中或低压)下开关设备的光缆和铜缆。

不同外形设计和防护程度的插头和插座,确保可靠连接。此外,我们还提供专业的工具,以便快速完成现场组装。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555

服务

Axioline F - IEC 61850

MMS通信配置


Axioline F - IEC 61850

GOOSE通信配置


使用PRP实现网络冗余

冗余机制PRP如何发挥作用