能源效率

能源效率

缩减费用,提高效率

发掘系统节能潜力,提供节能管理措施,符合DIN EN ISO 50001标准。

作为自动化行业经验丰富的合作伙伴,菲尼克斯电气可提供符合DIN EN ISO 50001标准的产品、技术和解决方案。通过记录水、电和压缩空气的能耗,据此设计出智能的能源管理系统,

从而在不影响设备和系统性能的情况下,显著降低成本。此外,菲尼克斯电气还可量身定制模块化解决方案:从传感器、能源分析到能源管理。

优势

  • 智能的能耗管理,降低成本
  • 连续可靠记录测量变量,随时了解相关数据
  • 专业的技术联系人和模块化解决方案,帮助您轻松满足DIN EN ISO 50001标准的要求
  • 执行ISO 50001能源管理体系,享受政府补贴
  • 生产过程注重环保,依据能源数据确定节能方法
  • 平行记录运行和设备数据,优化过程
  • 及时发现测量值变化,有效监测系统状态

菲尼克斯电气,以节能为己任

PDCA循坏  

全力帮助客户满足DIN EN ISO 50001国际标准

菲尼克斯电气提供基于DIN EN ISO 50001国际标准的模块化节能解决方案。

能源管理目标:

  • 确定能耗目标
  • 确保能源数据的透明性和可识别性
  • 确定优化潜能
  • 持续执行增效措施

采取节能措施的益处:

  • 降低能源需求,节约成本
  • 提升竞争力
  • 持续监测能源,即通过协同增效,提高系统可用性
  • 符合法律规定

开发节能潜力

采集能源数据  

采集和分析能源数据,并据此采取相应的节能措施

您可采取以下措施提高能源效率:

  • 淘汰低能效技术,优化负载、过程和制造系统
  • 分析能耗差异,减少能源泄漏损耗
  • 采集、评估和监测能源数据,实现负载管理
  • 使用高效能源
  • 依据改善能耗后的数据采购能源
  • 将关键能源数据分配给各个过程
  • 为各个用户实现基于能耗的精确计费
  • 根据功能特点调整生产过程,优化成本控制

模块化解决方案,适用于各种系统

符合DIN EN ISO 50001标准的能源监测  

符合DIN EN ISO 50001标准的能源监测

菲尼克斯电气提供含各种软硬件和多种接口的模块化方案,可轻松集成到现有系统,以满足DIN EN ISO 50001标准的要求。

这些方案包括各种能源(如水、电、压缩空气等)数据采集、数据存储和评估,以及过程监测和控制等。

此外,这些解决方案均具备可扩展性。菲尼克斯电气还可为您提供专业的调试服务。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

更多信息