返回概述

采用无线技术实现能源密集型企业的能源管理

概览

  • 能源管理系统对能源密集型行业(如钢铁和化工行业等)大有裨益。
  • 菲尼克斯电气提供支持联网的电能表,可集中或现场采集设备和系统的电气特性数据。
  • 通过Radioline无线系统可无线采集偏远测量点的数据。

应用

提高能效,降低成本  

确定节能潜力,降低能源开支

锻造业是德国经济中能源最为密集的行业之一。这个行业不仅要求降低总能耗,还非常注重降低无功功率以及提高生产系统(如金属材料感应加热系统或金属材料冲压成型系统等)的总能效。

能源价格不断上涨,为在市场竞争中生存下来,经营者必须监测和优化能耗。这需要实现设备和系统电气参数的透明采集。如果用大量线缆连接测量设备,仅配备一套系统就需耗费大量的成本。为此,选用无线解决方案可大大节省布线时间和成本。

解决方案

Radioline网络  

通过无线技术将控制器连接到现场串行设备。

菲尼克斯电气的EMpro电能表支持联网功能,可集中或现场采集和监测设备和系统的电气特性数据。

采用Radioline无线系统,可无线采集偏远测量点的数据。无线系统取代了连接控制器与EMpro电能表之间的RS-485电缆。

Radioline无线模块和EMpro电能表不受高温、反复锤击以及电流互感器和感应加热器的电磁辐射的影响。

数据通过Modbus/RTU编码,无线传输至中央控制器进行处理。用户在办公桌前即可通过以太网随时访问储存在网络服务器上的分析和评估数据。此外,数据存储在SQL数据库中,可用于生成向税务机关提交的证明文件。

EMpro电能表  

EMpro电能表可监测设备和系统的电气特性数据

菲尼克斯电气的EMpro电能表是理想的能源管理解决方案:

  • 现场操作按钮直接访问或通过主机远程访问相关测量值
  • 通过前面板按钮或者内置网络服务器,均可方便地进行设备组态
  • 连接方式灵活多样,轻松集成到现有网络
  • 可选择添加功能和通信模块实现扩展,系统规划更可靠,投资更安全
采用Trusted Wireless技术的Radioline无线模块  

Trusted Wireless技术实现可靠的无线传输

无论何种传输协议,Trusted Wireless 2.0技术都能在恶劣的工业应用环境下可靠传输串行I/O设备或多台控制器的数据。

  • 数据速率可调节,传输范围可达数公里
  • 采用Trusted Wireless 2.0技术、AES加密、跳频技术和网络共存管理,传输可靠性更高
  • Radioline支持点到点连接和多达250台设备的复杂多跳网络,网络构造更灵活

优势

  • 无需敷设电缆,节省时间和成本
  • 采用容错性高的无线技术,即使存在电磁干扰也能安全可靠的数据传输
  • 透明采集能量损耗数据,提高整体能效
  • 可通过添加测量点灵活扩展,为能源密集型行业提供面向未来的解决方案
  • 方便向主管部门提供能耗报告,以便获得税收减免和电价优惠

产品概述

菲尼克斯电气解决方案所用的产品见下表。

电能表型号订货号
最大量程为500 V的电能表,采集总谐波振荡EEM-MA2002901362
最大量程为500 V的电能表,采集总谐波振荡,带RS-485接口EEM-MA2502901363
最大量程为500 V的电能表,采集总体谐波振荡,可通过通信模块和特殊功能模块进行扩展EEM-MA4002901364
最大量700 V的电能表,采集单独的谐波振荡,可通过通信模块和特殊功能模块进行扩展EEM-MA6002901366
最大量程为700 V的电能表,采集单独的谐波振荡,可通过通信模块和特殊功能模块进行扩展,带24 V DC电源电压EEM-MA600-24DC2902352
   
无线模块型号订货号
2400 MHz无线收发器,带RS-232/485双线接口,可用I/O扩展模块进行扩展RAD-2400-IFS2901541
868 MHz无线收发器,带RS-232/485双线接口,可用I/O扩展模块进行扩展RAD-868-IFS2904909
900 MHz无线收发器,带RS-232/485双线接口,可用I/O扩展模块进行扩展RAD-900-IFS2901540
   
附件型号订货号
组态存储器,唯一的网络ID,RF频带3,2.4 GHzRAD-­CONF­-RF32902814
组态存储器,唯一的网络ID,RF频带5,2.4 GHzRAD-­CONF­-RF52902815
组态存储器,唯一的网络ID,RF频带7,2.4 GHzRAD-­CONF­-RF72902816
组态存储器,唯一的网络ID,RF频带1,868 MHzRAD-868-CONF-RF12702197
组态存储器,唯一的网络ID,RF频带1,900 MHzRAD-900-CONF-RF12702122
存储器,保存定制配置数据RAD­-MEMORY2902828
DIN导轨连接器,用于DIN导轨电源ME 17.5 TBUS 1,5/5­ST­-3,81 GN2709561
USB电缆,用于无线模块的诊断和配置RAD-­CABLE­-USB2903447
紧凑型DIN导轨安装式开关电源MINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,52866983
电能表型号订货号
最大量程为500 V的电能表,采集总谐波振荡EEM-MA200
最大量程为500 V的电能表,采集总谐波振荡,带RS-485接口EEM-MA250
最大量程为500 V的电能表,采集总体谐波振荡,可通过通信模块和特殊功能模块进行扩展EEM-MA400
最大量700 V的电能表,采集单独的谐波振荡,可通过通信模块和特殊功能模块进行扩展EEM-MA600
最大量程为700 V的电能表,采集单独的谐波振荡,可通过通信模块和特殊功能模块进行扩展,带24 V DC电源电压EEM-MA600-24DC
   
无线模块型号订货号
2400 MHz无线收发器,带RS-232/485双线接口,可用I/O扩展模块进行扩展RAD-2400-IFS
868 MHz无线收发器,带RS-232/485双线接口,可用I/O扩展模块进行扩展RAD-868-IFS
900 MHz无线收发器,带RS-232/485双线接口,可用I/O扩展模块进行扩展RAD-900-IFS
   
附件型号订货号
组态存储器,唯一的网络ID,RF频带3,2.4 GHzRAD-­CONF­-RF3
组态存储器,唯一的网络ID,RF频带5,2.4 GHzRAD-­CONF­-RF5
组态存储器,唯一的网络ID,RF频带7,2.4 GHzRAD-­CONF­-RF7
组态存储器,唯一的网络ID,RF频带1,868 MHzRAD-868-CONF-RF1
组态存储器,唯一的网络ID,RF频带1,900 MHzRAD-900-CONF-RF1
存储器,保存定制配置数据RAD­-MEMORY
DIN导轨连接器,用于DIN导轨电源ME 17.5 TBUS 1,5/5­ST­-3,81 GN
USB电缆,用于无线模块的诊断和配置RAD-­CABLE­-USB
紧凑型DIN导轨安装式开关电源MINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,5

返回概述
应用示例
  • 采用无线技术实现能源密集型企业的能源管理

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100