电力输送和分配

高可用性

高可用性

菲尼克斯电气可以为您提供最佳的解决方案,在电网维护和发生故障时,尽量缩短系统停机时间。

返回至 电力工程

类别

良好的系统可用性是输配电网络安全稳定运行的基础。您想让电网运行更安全,更经济高效吗?菲尼克斯电气可以为您提供可靠的产品解决方案。

电网的安全运行

输配电网的安全无干扰运行  

输配电网的安全无干扰运行

为了实现输配电网络的安全无干扰运行,对于电网防护系统进行循环测试至关重要。这适用于一般供电网络,以及工业、铁路或造船技术应用。

在测试中,首先模拟标准运行和故障状态,然后对相关逻辑反应和开关运行状态进行评估。

菲尼克斯电气的CLIPLINE complete组合接线端子和ME系列分断测试端子是适用于各类应用的最佳解决方案。

万无一失:为了确保绝对安全,我们专门针对电网运行要求,开发了一系列产品。

我们的元件产品始终采用优质材料制成,确保性能长期稳定,经久耐用。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555