返回概述

用于Energy Neighbor模块化存储系统的混合型连接器

案例概况

Energy Neighbor分布式固定蓄电池系统  

Energy Neighbor:可再生能源的存储介质

  • 分布式固定蓄电池系统可有效利用可再生能源并稳定电网电力配送,是能源革命的关键。
  • 来自德国上巴伐利亚州Moosham的Energy Neighbor蓄电池系统采用模块化设计,通过菲尼克斯电气的混合型矩形连接器即可轻松实现安全的连接。

客户概况

Energy Neighbor分布式固定蓄电池系统  

每个电池架可安装13个模块,八个电池架可存储200 kWh的电能

作为电能存储介质领域的专家,Varta Storage GmbH专门从事用于私人和工业应用的锂离子蓄电池系统。该公司隶属Varta Microbattery/Varta Storage Corporate Group,致力于能源项目的研发,为能源革命做出了杰出的贡献。

应用场合

机架中的蓄电池模块  

快速安全地连接蓄电池模块

目前市场上用于蓄电池系统的电池模块通常是锂电池,在复杂的系统中通过电缆连接在一起。如果用电缆进行串联,则需要将电缆拧接到电池模块的正负极端子上。

在调试大型蓄电池系统时,接线工作非常繁重。此外,一旦电池模块数增加,安装错误的风险也随之加大。因此,用连接器而非电缆连接电池模块可有效解决这一问题。该系统存储容量为200千瓦时,输出电能为250千瓦,可吸收光伏系统和风力发电机的发电峰值,并补偿当地家庭的用电峰值。

为此,该系统的性能和连接可靠性必须满足严苛的要求,确保轻松安装和快速更换蓄电池模块。

解决方案

蓄电池模块配备菲尼克斯电气的混合型连接系统,插入连接器后,通信和电源插芯自动接通。混合型连接器使用灵活,额定电压超过100伏,额定电流最高可达100安倍。因此,使用该连接器连接蓄电池,不仅更安全,而且更便捷。

菲尼克斯电气的混合型连接器  

连接器的触点外形可防止安装错误

菲尼克斯电气与Varta Storage合作开发的混合型连接器,满足应用的特殊要求。该连接器基于Variocon产品系列中防护等级达IP67的紧凑型矩形连接器系统,非常适合恶劣工业环境下的设备、接线箱和控制柜内接线。

开发过程中,该连接器系统还结合了来自其他蓄电池项目成熟的连接技术。电能存储设备不仅对确保电网稳定发挥着重要的作用,在便携工具设备及电动汽车中的运用也越来越普遍。

为Energy Neighbor开发的连接器型号共有13个触点:五个功率触点和八个信号触点。高接线密度对连接过程中的公差补偿提出特殊要求。为此,该连接器采用了特殊设计。这13个触点设在采用浮动设计并配有导销的插芯内。导销在插芯表面凸起,确保蓄电池模块插头在连接过程中正确对齐。

案例总结

电能和数据以菲尼克斯电气的模块化矩形连接器作为接口传输到Varta Storage GmbH的蓄电池系统。采用这种连接技术,无需手动对各模块接线,大大节省大型蓄电池系统的调试时间及蓄电池模块的更换时间。

基于这种技术,可以设计出与电网分离且具有不同容量的成套储能解决方案,在环保性和前瞻性方面可很好取代现有的燃油发电机。Varta Storage的Energy Neighbor蓄电池系统原型自2015年下半年以来,已充分展示了其能量存储的能力。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

Referrer: