返回概述

FAME确保新建变电站的系统和人员安全

案例概况

沃林根变电站的中压开关设备  

沃林根(Worringen)变电站的中压开关设备

  • 莱茵能源经营科隆(Cologne)及周边地区的配电网。
  • 该公司通过经营110 kV电网及中压二次配电网为科隆地区供电。
  • 在公司的电网持续扩建和现代化改造中,莱茵能源对主配电站进行了升级。
  • 莱茵能源采用菲尼克斯电气的FAME模块化组合测试单元对保护设备进行例行检查,有效提高系统和操作人员的安全。

客户概况

作为电力、天然气、水和热能的供应商,莱茵集团公司(Rheinenergie AG)向科隆及周边地区的250万居民及工贸商公司提供能源和饮用水。

该公司经营不同电压的电网,所有线路和电缆总长达19,000 km。

应用案例

沃新根变电站的1963年老开关设备  

1963年的老开关设备

新建变电站位于科隆北部的科尔瓦尔勒(Chorweiler)地区,旨在保障电源供给。新变电站建成之前,该地区一直通过始建于1963年的变电站开关设备向罗根多夫(Roggendorf)和特蒙霍芬(Themenhofen)地区供电。

老变电站的25 kV电源线路和相关变压器几年前已停用,因此该变电站的开关设备只能实现10 kV配电。

来自科隆莱茵能源集团公司的Karsten Martin  

来自科隆莱茵能源集团公司的Karsten Martin

“老系统的维护成本越来越高,”莱茵能源的安全防护工程师Karsten Martin解释说。“为此,我们新建了一座变电站。” 其目的是提高运行可靠性并保障供电安全。

解决方案

莱茵能源使用FAME模块化组合测试单元实现电网的现代化改造  

莱茵能源使用FAME模块化组合测试单元实现电网的现代化改造

菲林根(Fühlingen)变电站通过三个并网点为沃林根新中压开关设备供电。该开关设备通过由22个开关面板构成的两个配电环网向周围28个本地网点供电。除辅助电源变压器外,该变电站还有另一台输出高达630 kVA的变压器,可直接从变电站中向周围客户供电。新配电设备由Elatec Power Distribution GmbH制造。远程控制技术由科隆SAE IT-systems GmbH & Co. KG提供。

“我们自行配置低压控制柜、控制组件和保护技术后进行调试,“Martin解释说。“这样便于后续的系统维护和例行检查。” 另一方面,由于使用了菲尼克斯电气的FAME模块化组合测试单元,系统例行检查更轻松。莱茵能源公司将这种模式规定为所有新系统必须遵循的公司级标准。

“由于在测试插头中配置了开关序列,所以只需必要时改变插头桥接即可,”Martin补充道。“例如,需要在系统运行期间连接电流表测量变压器电流,可以拆下短路桥接件。” 通过基座端子上的两个弹簧触点实现连接,无需中断变压器电路即可实现测试回路。分断信号回路与变压器回路之前,脱扣回路是绝缘的。FAME测试插头的引脚可选配三种不同的长度。

OFF回路触点的加长引脚可防止测试插头插入时断路器意外脱扣。“测试插头上事先设定好开关序列,”Martin说。“从而防止因误脱扣造成的停机。”

案例总结

由于FAME模块化组合测试单元操作灵活安全,因而莱茵能源公司将其运用于新建变电站的日常维护和检测。正如Martin所说:“我们通过不同的订货号订购根据所需规格的FAME产品,无需针对每个订单重新组态。”

菲尼克斯电气的连接技术在连接保护继电器方面也发挥了极大的优势:与模块化组合测试单元一样,连接器中集成了自动短路功能。“对于公司的持续现代化改造和电网扩建,我们将继续使用菲尼克斯电气的FAME模块化组合测试单元,”Martin说。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

Referrer: