返回概述

德国班贝格的Frankenluk的创新组态

稳定性最佳的开关设备

Frankenluk Energieanlagenbau GmbH发电站产品中心总部位于德国班贝格,这是德国最大的一座未受战争毁坏的历史城区,1993年入选联合国教科文组织的世界文化遗产名录。

对稳定性和能源需求较高的应用中均采用Frankenluk公司生产的开关设备。

应用案例

Frankenluk的电力系统部门每年生产约900块开关控制面板,用于慕尼黑机场扩建工程,其汇流条额定电流达到4000 A。得益于计算机辅助项目规划和管理技术,才能完成如此复杂的任务管理工作。因此,Frankenluk在电气组态中仍然使用EPLAN 5.40,并结合CLIP PROJECT 4.0。

CLIP PROJECT是一种组态程序,用于快速规划成套端子条。CLIP PROJECT配有的交互式的彩色图形查看器可以清楚地显示每一个操作动作,并且在CLIP PROJECT Professional中,使用EPLAN 5.30、EPLAN 5.40和EPLAN 21等CAE系统也可以实现稳定的数据交换。

解决方案

此开关设备采用模块化结构,可以为客户快速定制详尽而经济的解决方案。ST迷你型回拉式弹簧接线端子系统的特性在其中起到了很大的作用:

  • 紧凑型设计,可以进行高密度布线
  • 各类接线端子间采用桥接方式连接,可以快速、灵活地进行电位分配

布线空间超大,有无使用套管,均可连接导线
对各类接线端子均可配备统一的桥接和标识井,因而可以使用多种不同的连接技术。

例如,在其他附件相同的情况下,仅使用ST-COMBI回拉式弹簧接线端子就可以实现信号和电力传输。该接线端子支持插拔式电缆布线,电缆标称横截面积2.5 mm²,最大电压500 V,最大电流24 A。

摘要

Frankenluk通过电子邮件询价和订购成套端子条。这样无需单独制作大量订单,仓储更方便。通过互联网,可以随时更新CLIP PROJECT中的产品数据。EPLAN用户可以下载模块化接线端子当前所采用的产品数据。

Frankenluk部门主管Jürgen Glöckner先生说:“为了在激烈的市场竞争中生存,创新的解决方案仍是成功的关键。使用菲尼克斯电气的CLIP PROJECT软件,Frankenluk已经获益匪浅。使用EPLAN和CLIP ROJECT之后,就不再需要浪费时间去组装端子条。直接从EPLAN中生成端子条并应用到软件中,开关设备制造商就可以获得一份标识完好的DIN导轨上的端子条图纸。”

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555