返回概述

ABB瑞典公司:为美国客户建立更稳定的供电网络

ABB瑞典公司:输电产品

ABB集团的业务遍布全球100多个国家,拥有13万名员工。ABB瑞典公司雇用员工8700人,有35座发电厂。

在瑞典,ABB是输电和工业自动化产品及系统的领先供应商。

ABB在Västerås和Ludvika设立了两个大型运营中心,分别雇用员工4500人和2400人。为更贴近客户,更好地为客户服务,集团在全球设有10个业务中心。

应用案例

FACTS(柔性交流输电系统)涵盖大量可增强输电网络的安全性、输电能力以及灵活性的技术。FACTS解决方案通过改善影响电网稳定性的一些参数,提高电网的输电能力。应用FACTS解决方案后,现有输电网络的输送能力更强,且对环境的影响更小。与备选方案(需架设新的输电线路或建造新的发电站)相比,FACTS解决方案大大缩短了项目实施时间,降低了投资成本,这也是该方案能够成功的决定性因素。

ABB是FACTS领域的全球领导者,为全球客户提供全面的FACTS解决方案。SVC(静止无功补偿装置)是FACTS领域的一个分支,用于增强电网的稳定性和可靠性。

解决方案

ABB瑞典公司采用菲尼克斯电气的多款元件产品,功效显著。除了CLIPLINE系列组合接线端子外,FACTS方案实施过程中还使用了菲尼克斯电气的QUINT POWER电源、局域网交换机、面板式PC以及插拔式系统。

在最终的验收中,ABB的FACTS系统要通过复杂的测试和检查。为了使这些系统能够快速、灵活地运行,ABB在所有电路中均使用分断端子。

但是,ABB在为客户——德克萨斯州的美国电力公司(AEP)建造SVC站点时,客户规定组合式分断端子只能用于跳闸回路中,不得用于他处。客户还规定,两个接线端子之间不能使用电缆桥接件进行桥接(美国通用的规范做法)。

这个问题最简单的解决办法是:使用CLIPINE complete系列中UT4-MT和UT4-TG接线端子加上P-DI分断头和P-FIX穿墙连接器。跳闸回路使用菲尼克斯电气的UT-4-MT刀闸分断端子,对于其它只能使用直通式接线端子的电路允许先采用UT-4-TG接线端子和P-DI分断头进行连接。在完成对SVC应用的最终测试之后,P-DI分断头被更换为P-FIX穿墙连接器,然后卡扣到UT 4-TG分断点中。

案例总结

跳闸回路可通过UT-4-MT的刀闸分断点开路以完成测试程序和后续测试目的。通过P-FIX替代P-DI,可快速安全地实现终端客户AEP所要求的对于非跳闸回路必须使用直通型端子的要求。

UT系列双桥接井通道支持采用插拔式桥接件进行桥接,因此无需使用电缆桥接件。

菲尼克斯电气的组合接线端子具有较大的标识区,而且CLIPLINE complete系列产品配有通用的系统附件,便于客户使用。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555