返回概述

菲尼克斯电气为国网新一代智能变电站提供创新型预制电缆服务

新一代智能变电站的四大技术要求
随着世界智能电网技术发展的大潮,我国的智能电网建设在国家电网公司的主导下也发生了空前的发展。2012 年3月至11 月,国网完成了新一代智能变电站技术方案研究与论证,并提出了“标准化设计、工厂化加工、机械化施工、装配式建设”的四大技术要求。
被誉为东方明珠的上海市率先走在改革的前沿。沐浴着这股创新之风,他们正期待一次技术和方案的革新。

应用

国网对新一代智能变电站提出的四项技术要求,主要体现在以下几个方面:
标准化设计。设计环节,应用通用设计、通用设备,按照“两型一化”的原则,建筑物标准化设计、光电缆标准化接线,实现设备型式、回路接线、土建设计标准化;
工厂化加工。采用一次、二次通用设备标准化接口,定制一次设备与二次设备、二次设备间的标准化连接组件,简化现场二次接线,实现“即插即用” , 通过工厂集成调试,减少现场调试工作量, 减少现场“湿作业”;
机械化施工。统一基础尺寸,采用现场装配式的建筑结构。提高机械化施工应用范围,减少现场劳动力投入,降低现场安全风险,提高工程质量;
装配式建设。在标准配送式智能变电站设计成果基础上,实现电气设备、建筑物主要构件的标准装配,提高智能变电站建设质量和效率。
如此技术要求之下,性能可靠、工艺优良的预制电缆在整个建设环节中起到了决定性的作用。

解决方案

解决方案

传统预制电缆在变电站电气设备上安装时存在诸多问题,例如,屏蔽接地,人为割破电缆外被,采用单独引用;连接器的金属外壳与安装柜体不能绝缘;连接器在插拔时,接地没有缓冲式保护;在很小的体积外壳里面不能实现高电流、高电压或高密度的芯数;电缆安装需要旋紧,操作不灵活,现场杂乱美观度不够等。
面对这些传统预制电缆存在的疑难杂症,敢于创新的上海市采用了来自菲尼克斯电气的HEAVYCON EVO绝缘外壳重载预制电缆解决方案:

  1. 屏蔽接地,采用独特的创新设计,即:将屏蔽层拧成一股,与重载连接器侧边或底部的PE接地位连接,屏蔽接地效果显著提升,且不占用标准芯数;
  2. 连接器壳体,采用优质绝缘材料制成,保证了连接器壳体与柜体的安装面板良好绝缘,实现了柜体本身接地与预制电缆的屏蔽接地完全隔开;
  3. 插芯侧边专用PE接地连接件的金属对接部分,采用弹簧式的几何力学设计,并且在相对于插针的尺寸位置上设计有一定的高度落差,通过这种精巧的设计,有效的保证了插头与插座对插连接时,先是在一定的弹簧弹力缓冲下可靠的接地,然后才是公插针与母插针的电连接;
  4. 矩形外壳采用标准化通用设计,在同一个外壳中承载丰富多样的电气规格,可以实现高电流、高电压或是高密度的芯数;
  5.  电缆接头出线方向,采用了独具匠心的EVO-Lock®设计,只需一款插头外壳,便可轻松实现不同出线方向和不同出线口大小的任意调换,因而可以根据现场的实际需要定义出线方向,使得电缆弯曲半径可以很合理的减小,有效节约了安装空间;
  6. 连接器的配置方面,根据需要可以采用不同的模块化插芯,使得电缆既可以传输功率电源,也可传输以太网信号,甚至还可以传输气压信号;
  7. 插头与插座的锁紧,采用了单/双锁扣形式,操作简单方便,且每一根电缆两端都有清晰的标识,现场安装一一对应,快捷高效,安装后整齐划一,美观度极好。

案例总结

案例总结

菲尼克斯电气HEAVYCON EVO系列创新性预制电缆产品,已在上海市的220KV洞泾变、110KV庙三变大规模成功应用,两个站近800根电缆一次性安装到位,没有一根出现接地问题,几乎“零”调试,无论是连接质量还是安装效率都得到用户端各位行业专家的一致好评,完美的实现了国网对预制电缆的创新要求。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555