返回概述

菲尼克斯电气帮助奥地利能源股份公司(Energie AG)实现安全输电

奥地利公共事业的领导企业

Energie AG是位于上奥地利州的一家公共事业骨干企业。公司下设多个专业的业务部门和分公司,从事能源(电力、燃气、供暖)、供水和污水处理事业的拓展工作。

供电业务是Energie AG核心业务之一,公司拥有41个供电设施,为约100万人提供电力服务。Energie AG的能源部门雇用员工1800人,年营业额8.35亿欧元。

应用案例

萨特勒特(Sattledt)变电站是Energie AG旗下的项目之一。该变电站负责为萨特勒特/韦尔斯(Sattledt/Wels)地区的用户供电。供电的安全性和稳定性是Energie AG关注的焦点。

萨特勒特变电站系统的设计寿命为40到50年。电力传输系统的技术元件一般都要求具有很高的质量。在保护和控制系统中,Energie AG采用了菲尼克斯电气的回拉式弹簧接线端子(ST系列)。

解决方案

ST系列接线端子是回拉式弹簧连接技术领域的革命性突破,它采用紧凑型设计,大大节省了所需空间。使用ST系列端子的组合,整个系统设计将会变得紧凑而精致。

回拉式弹簧端子采用前连接方式,导线可从上部直接插入接线点。导线可直接插入端子条,节省了控制柜内的安装空间。

回拉式弹簧接线端子系列产品采用“迷你”的回拉式弹簧系统,可节省大量空间。回拉式弹簧端子还具有其它的一些特点:

  • 大面积标识系统
  • 最大的布线空间
  • 灵活的插拔式桥接系统

ST系列端子可连接标称横截面从1.5到35 mm²的导线。回拉式弹簧连接技术不仅有单导线连接端子,还支持多导线连接。除了标准的直通式接线端子外,该系列产品中还包括三层、四层和双层接线端子。而使用多导线接线端子,可以实现更高密度的布线。

使用桥接系统,还可以轻松实现电位分配。

优势

Energie AG公司的现场经理Gerald Loy先生说:“电能分配和控制是我们的主攻领域。考虑到桥接和标识、材料或连接导线线径等参数因素,我们选用菲尼克斯电气的回拉式弹簧接线端子产品。而双通道桥接井是满足我们需求的最佳选择。我们使用一种桥接件,就可实现链式桥接,所以仓储工作更简便。

现在我们正在使用的ST系列接线端子,它的型式丰富,线径涵盖范围大,而且还采用了正面标识。不加冷压头,标称线径都已经可以满足需求了;因为采用大面积中心标识系统,所以也杜绝了安装错误的可能性。但是,为了保险起见,我们必须确保使用优质的接线端子。所以,我们只选择使用满足UL 94测试要求的自熄性V0材料制成的端子。

我们正在进行改造的老系统和新系统中都采用了菲尼克斯电气的接线端子产品。变电站系统的寿命为40到50年,而这些端子起码可保未来十年无忧。”

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555