返回概述

波兰大瀑布电力公司电力测试技术现代化升级改造项目

大瀑布电力公司:在波兰拥有110万用户

大瀑布电力公司是欧洲第四大电力公司和最大的供暖公司,公司愿景是发展成为欧洲领先的电力公司。目前,公司经营业务主要集中在瑞典、丹麦、芬兰、德国和波兰。大瀑布电力公司积极参与电力增值链(发电、输配和销售)的整体开发工作,同时在电力交易方面也扮演着重要的角色。公司还经营热能生产、输配和销售业务。

集团雇佣员工超过32000人,母公司Vattenfall AB是瑞典国家全资拥有的公司。在波兰,热能生产和销售是该公司业务的重要组成部分,占据大约27%的市场份额,另有少量发电业务。公司的输配部门掌控电力供应网络,向波兰西南部110万用户供电。

应用案例

公司11%的发电量并入波兰的能源行业,供电线路总长达到26,757 km。Vattenfall Distribution Poland S.A.公司在波兰建有9000座变电站。

其中一些变电站设施较为陈旧,亟需进行现代化升级改造。因此,客户需要我们提供一个中短期表计回路的测试方案。

解决方案

菲尼克斯电气为电流和电压回路提供安全可分断的接线方案,满足大瀑布公司的全部要求:采用DIN导轨安装的电流实验端子URTK 6、直通型端子URDK 6和保险丝端子UT4-HESI,电流试验端子URTK 6滑块两侧配开关桥SB 2-8-T和PSBJ-URTK 6测试插座,端子标记以彩色标记条区分不同回路,端子条上方覆透明保护盖罩,保证回路运行安全。整个方案通用安全、操作简单,非常适合变压器二次回路使用。

优势

菲尼克斯电气为大瀑布电力公司设计的个性化解决方案已经在波兰Dlugoleka完成预装,这是一套“即装即用”的可分断端子条。单个订货号方便设计师进行订购。波兰的其它配电企业也在使用这种结构的接线端子。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555