返回概述

慕尼黑市公共事业管理局采用FAME模块化组合测试单元提高电网可用性

案例概况

FAME模块化组合测试单元  

慕尼黑市公共事业管理局使用FAME系统进行测试

  • 慕尼黑市公共事业管理局(SWM)是欧洲最大的市政公用事业管理局之一,也是德国主要的电力公司之一。
  • 电网持续监测、升级和扩容更精确。为方便安全地检修、维护和扩建网络,慕尼黑市公共事业管理局采用了菲尼克斯电气的FAME模块化组合测试单元。
  • 慕尼黑市公共事业管理局采用FAME系统对其电网进行现代化改造,提高电网可用性。

客户概况

100多年来,慕尼黑市公共事业管理局一直为巴伐利亚州(Bavarian)首府慕尼黑市内及周边用户可靠提供电能和热能。其全天候的能量供给确保慕尼黑居民生活安全舒适。

应用案例

Maximilian Gruner,电力二次系统部门经理  

Maximilian Gruner,电力二次系统部门经理

慕尼黑市公共事业管理局在慕尼黑地区部署大约50套系统,通过可再生能源与热电联产智能组合,大大提高其供电能力。小型供电站灵活可控,不仅提高供电安全性,还可满足峰谷供电要求。

“我们的电网电缆长达12,000 km,电压也各不相同,”来自慕尼黑公共事业企业(SWM Services GmbH)的电力二次系统部门(Secondary Technology Power)经理Maximilian Gruner如是说。“这些线路构成的供电网络覆盖面积约400 km2。”

实现电网安全运行的前提是迅速发现故障,并切换相应的电力电缆。为此,必须使用数字化电网保护继电器持续监测各种变量。这些继电器从变电站和配电站的电流互感器和电压变送器获取各种测量值。

解决方案

菲尼克斯电气的FAME模块化组合测试单元  

菲尼克斯电气的FAME模块化组合测试单元

为了更方便安全地执行检测任务,菲尼克斯电气研发了FAME模块化组合测试单元。“使用FAME,仅需一个步骤即可将保护装置的复杂测试回路连接至测试装置,自动安全地实施所有必要的转换操作,”Gruner解释说。

触点桥接、分断和连接的顺序由测试插头决定,确保测试步骤正确。支持多种接线方式:互感器分断测试端子的各种串行开关顺序通过一个并联控制的插拔操作即可轻松完成。

使用FAME测试主备继电保护回路,节省空间  

使用FAME测试主备继电保护回路,节省空间

使用FAME系统测试可防止电流互感器漏接或短接等错误。技术工程师可聚焦于测试插头的布线。

维护人员的测试工作也更为方便。为了防止使用相同的极性错接测试插头,基座端子和测试插头均采用塑料编码条进行编码。此外,标准化基座端子上可实现不同的功能组的布线。

正如Gruner所说:“在一个基座端子上用两个单独的测试插头连接主备继电器,可节省大量空间。”

FAME系列产品还包括其他附件,如旁路插头和具有颜色编码的单位测试插头。单位测试插头可快速高效地执行个性化测量,或将高压开关的脱扣线圈与保护装置断开。

此外,FAME在插拔区和接线区具有防触摸保护。通过插拔式桥接件可直接在基座端子上实现电流互感器的星形接线。无需使用带互感器分断测试端子的端子条。

案例总结

慕尼黑市公共事业管理局使用FAME模块化组合测试单元提高电网安全性、便捷性和灵活性。“该系统的优势在于清晰的触点桥接和项目定制的测试插头。即使是旋转开关也无法满足这种要求,”Gruner说。“对我们而言,该系统的另一大优势在于提供确保插头正确插入并防止插头滑出的有效机制。”

可选配三种不同长度的测试插头引脚进行测试操作, 包括用于Off信号和辅助信号的长插针,用于电压变送器的中长插针以及用于电流互感器的短插针。未分配的插针用作封堵插针。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

Referrer: