术语表

为命名新技术,每个业务领域开发出各自专属的语言和术语。您可在此查找电动汽车领域中常用的术语定义。

AC交流电
CCS组合式充电系统:仅用一个车辆插座即可实现交直流充电的组合式充电连接系统。
Combo组合式充电系统的原名
充电枪枪头可插入车辆的充电枪枪头。
CP控制向导:连接点插针/线缆名称,用于传输通信信息。
DC直流电
EV电动汽车
GB/T中国市场适用的供电插头结构设计。
HPC大功率充电:充电功率达到或超过150 kW。
IC-CPD缆上控制和保护设备
OCPP开放充电点协议:用于提供充电站和后端系统之间的通信。
PHEV插拔式混合动力汽车
供电插头插入充电站的充电插头。
PP供电端向导:用于确立充电线缆的电流载流量并激活停止器。
充电插座充电站中的充电插座,可通过移动式充电枪连接车辆。
1型美国市场以及部分日本市场适用的供电插头设计结构。
2型欧洲市场适用的供电插头设计结构。
车辆充电插座车辆中的充电插座,可插入充电插头。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务