标准和指令

依据各类充电方法和不同的目标市场要求,充电系统必须具有互通性。详见下述有关E-Mobility的标准和指令。

供电插头、供电插座、车辆插头、车辆插座——电动车辆的传导充电

  • 第1部分:通用要求
  • 第2部分:交流插销和导电铜管配件的尺寸兼容性和可互换性要求
  • 第3部分:直流插销和导电铜管车辆接口的尺寸可互换性要求

电动车辆传导充电系统

  • 第1部分:通用要求
  • 第21-1部分:电动车辆车载充电器传导连接交/直流电的电磁兼容性要求
  • 第21-2部分:非车载电动车辆充电系统(准备中)供电的电磁兼容性要求
  • 第22部分:电动车辆交流充电站(今后将与61851-1合并)
  • 第23部分:电动车辆直流充电站
  • 第24部分:非车载直流充电器和电动车辆之间的控制通信协议

 

电动道路车辆——连接外部电源——安全要求

用于电动道路车辆的模式2充电的电缆控制和保护装置(IC-CPD)

ISO/IEC 15118——道路车辆——车辆到电网通信接口

  • 第1部分:一般信息和使用案例定义
  • 第2部分:技术协议说明和“开放系统互连”(OSI)层要求
  • 第3部分:物理层和数据链层要求

 

低压电气装置

  • 第7-722部分:特殊装置或场所的要求——电动汽车供电

 

低压开关装置和控制设备组件

  • 第7部分:特定应用场合如码头、露营地、市集广场、电动车辆充电站用组件

 

SAE电动车辆和插拔式混合电动车辆传导充电接口

电动汽车传导充电用连接装置

  • 第1部分:通用要求
  • 第2部分:交流充电接口
  • 第3部分:直流充电接口

电动车辆充电系统

程序可控元件用软件

电动车辆充电系统设备的安全

电动车辆供电电路的安全

电动车辆插头、插座和接口的安全

电动车辆供电设备的安全

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务