电动汽车产品

产品

我们的产品涵盖整个充电过程

我们可为电动汽车交直流充电提供所有必要组件。

了解全套产品

只需点击热点,即可了解更多产品相关信息。

 
了解电动汽车产品信息。

充电点和车辆之间可靠的连接系统

菲尼克斯电气的充电系统为电动汽车充电树立了新标准。由于采用镀银电源和信号端子、高精度温度监控并内置电子锁,我们的充电枪和充电插座使用安全可靠。采用人体工学设计,外形美观,操作方便,使用舒适。大功率充电技术可在几分钟内完成电动汽车充电,这是电动汽车发展史上的又一里程碑事件。

智能充电桩控制技术和软件

我们的充电控制器使用灵活,适于家用交流充电桩和高速公路上的公用HPC充电站等各类充电点。可按照国际适用的IEC、GB/T和SAE等标准的要求监控电动汽车充电过程。使用合适的软件,可提高应用的智能化水平和可用性,可帮助整个充电场在授权、用户指南、负载管理和计费等方面实现自动化。

用于建立充电站和家用充电桩的其他产品

除实用充电技术外,我们还提供全套连接和自动化产品,涵盖接线端子到防风雨触摸屏等产品。从而,我们能够一站式提供创建充电站所需的所有组件。我们的产品采用统一设计且易于安装,可简化安装人员和维护技术人员对充电站的创建、调试和维护工作,降低制造成本和运营成本。

希望与我们携手实施充电解决方案吗?

请将您的要求发送给我们,畅享我们的卓越服务:

  • 硬件与软件的完美匹配
  • 生产带有定制标识的充电枪,提升品牌形象
  • 可对线缆尾部按要求进行半剥、预装或压接的操作
  • 通过经测试的接线图,简单安全创建充电解决方案
  • 将最新充电标准、指令和德国《度量衡法》纳入考虑范围
  • 支持连接计费供应商及楼宇和能源管理系统

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快充新时代

大功率充电技术使电动汽车进入人们的日常生活。

大功率充电技术
大功率充电技术