CCS车辆插头实现电动汽车快速充电

案例概况

法斯奈德快速充电设备  

屋顶太阳能面板发电

  • 瑞士ABB公司的电动汽车部门正着手开发基于互联网的充电基础设施。
  • 荷兰法斯奈德(Fastned)公司寻找可安装在高速公路服务站的快速充电设备。
  • ABB公司的充电桩配备了菲尼克斯电气的CCS车辆插头,电动汽车仅需充电15至20分钟即可行驶150公里。
  • 因此,电动汽车可在服务站、超市或银行暂时停放的时段内快速充电。

客户概况

2012年,法斯奈德公司获得了在荷兰201个高速公路服务站安装快速充电设备的特许权。目前,已在100多处高速公路服务站安装了可为电动汽车快速充电的设备。通过与菲尼克斯电气和ABB两家公司合作,法斯奈德的充电站满足了电动汽车快速充电的需求。

应用案例

法斯奈德公司的充电站配备各类车辆插头  

法斯奈德充电站配备CCS、CHAdeMo和AC车辆插头

2020年,在荷兰注册登记的大约800万辆汽车中有2.5%将采用电力驱动;到2025年,这个比例将提高到12.5%。将来,电动汽车不仅可以在工作场所和高速路网上充电,并且能在很短的时间内完成充电。

为此,法斯奈德公司在2013年夏季选定ABB为其在荷兰建设快速充电站,并与其签订了合同。充电站带有基于各类开放标准的云链接,能连接所有服务和支付应用。此外,由于这些充电站配备了快速充电插头,电动汽车可迅速完成充电。

解决方案

CCS 2型车辆插头  

CCS 2型车辆插头提供大电流和高电压充电

ABB采用菲尼克斯电气的CCS(组合式充电系统)车辆插头。此外,ABB建设的充电站还包括符合IEC 62196标准的2型交流车辆插头(用于传统交流充电)以及CHAdeMO车辆插头(用于移动充电)。CCS车辆插头可实现高达200 A的充电电流和1000 V的充电电压,从而在30分钟内完成车辆电池充电。

同时,依据标准,车辆插座还配备了电子锁。电子锁可在充电过程中将车辆插头锁在车辆插座上,确保可靠连接。电子锁锁栓可承受高拔出力。此外,为确保充电过程安全,还需监控充电电流。温度传感器可用于检测系统过热。电源插针的温度通过信号传输至充电站,一旦系统过热,充电站立即停止充电或降低充电功率。 

法斯奈德为充电站配备了太阳能面板,从而100%使用风能和太阳能为电动汽车充电。各充电站另配储能系统,在太阳能或风力不足时补充供电。每个充电站至少安装两排快速充电桩,避免充电排队时间过长。此外,在充电站内,用户还可轻松访问Wi-Fi网络。这样,用户可在车辆充电时查阅电子邮件、做会议准备、听音乐甚至看电视。法斯奈德明确指出:快速充电可降低充电成本。如果每天充电几百辆电动汽车,公司很快就能够收回硬件投资成本。

案例总结

法斯奈德充电站使用菲尼克斯电气的CCS 2型车辆插头,电动汽车只需充电15至20分钟即可行驶150公里。ABB电动汽车和充电基础设施业务开发部副总裁Crijn Bouman表示,“目前的车辆插头已支持200 A/1000 V的充电功率,我们还准备开发支持更高充电电流的产品。” 将来,快速充电的充电功率至少可达到100至350 kW。因此,充电站和车辆插头的热量平衡至关重要。Bouman表示:“只有少数公司能够提供这样的车辆插头。菲尼克斯电气在这一领域为我们开辟了一个全新的增值世界。”

希望与我们携手实施充电解决方案吗?

请将您的要求发送给我们,畅享我们的卓越服务:

  • 硬件与软件的完美匹配
  • 生产带有定制标识的充电枪,提升品牌形象
  • 可对线缆尾部按要求进行半剥、预装或压接的操作
  • 通过经测试的接线图,简单安全创建充电解决方案
  • 将最新充电标准、指令和德国《度量衡法》纳入考虑范围
  • 支持连接计费供应商及楼宇和能源管理系统

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100