充电模式

了解电动汽车的几种充电方式。交流(AC)充电和直流(DC)充电有何不同?

IEC 61851和IEC 62196标准详述了充电过程。IEC 61851对四种充电模式进行区分。充电模式1到3适用于交流充电,其中充电模式3进一步分为A、B和C三种连接方式。充电模式4为直流充电。

交流充电

如采用交流充电,交/直流转换器需安装于车辆中。该转换器将交流电转换为电池充电所需的直流电。

直流充电

通过直流充电,可在短时间内实现大功率传输。与交流充电相比,此模式中的交/直流转换器位于充电站中。此外,端子和线缆横截面较大,传输的充电功率最高可达250 kW。为此,直流充电通常称为快充。与集成冷却相结合,在符合相关标准的条件下,充电功率最高可达400 kW。这被称为超快速充电或大功率充电(简称为HPC)。

对于直流充电,领先的汽车制造商建议采用组合式充电系统,简称为CCS。SAE J1772规定北美1型CCS充电相关要求,IEC 62196-3是欧洲2型CCS充电有效标准。目前,中国市场并无相应的CCS标准,中国通过GB/T 20234.3制定直流充电相关规则。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务