Plug'n Charge:紧凑型充电站的设计厂商

案例概况

Plugn Charge公司生产的充电桩  

Plug'n Charge公司生产的充电桩外形独特,功能强大

  • Plug'n Charge公司总部位于德国卡塞尔附近的巴特埃姆斯塔尔,生产用于电动汽车和电动自行车的充电桩。
  • 充电站作为现代城市的“街道家具”,在功能和设计上均需满足一定要求。
  • 该解决方案是一个紧凑型的全套充电概念,且满足了设计要求。
  • 充电桩采用菲尼克斯电气的组件和专业技术,外形独特,设计统一,辨识度高。

客户概况

克里斯蒂安·卡尔博士,Plugn Charge公司总经理  

克里斯蒂安·卡尔博士,总部位于巴特埃姆斯塔尔的Plug'n Charge公司总经理,选用菲尼克斯电气开发的充电解决方案

Plug'n Charge公司开发并销售多种充电站,包括量身定制的解决方案到充电站相关的系列产品。“建立与计费系统的联系至关重要。”总经理克里斯蒂安·卡尔博士解释说。“我们公司产品的可持续性对我们来说也非常重要,所以我们采用特殊的混凝土材料制作充电桩外壳。”

应用案例

正如该公司的名称所示,Plug'n Charge公司的专家专注于实现即插即充。为此开发了具备独特外形的充电桩。开发全过程历经了数个阶段。“我们从供市政要员使用的设计复杂且造价昂贵的充电站起步。”卡尔博士回忆说。“2011年,我们抛弃了这一切,重新定义了充电基础设施和充电站这两个术语。”

我们强调充电桩外观设计的美观性。“因为简单,所以美观。”卡尔博士解释说。“充电站的设计还必须具有很高的辨识度。所以我们为充电站选择了突触形的外观设计和能激发力量的颜色。充电站就是智能电网中的突触。” 充电桩的设计旨在实现Plug'n Charge公司名称所示的充电理念,只需插入充电插头即可进行充电。

解决方案

Plugn Charge公司充电站  

充电插座的位置和高度便于通过识别RFID或扫描二维码进行充电

电动汽车司机现阶段使用的充电桩由超高性能的混凝土制造而成,采用模块化联网设计且便于操作。自2016年以来,Plug'n Charge公司为电动汽车和电动自行车提供了一系列可实现量产的充电站产品——从壁式充电桩到电动汽车停车场系统。

该公司还提供全套安装、调试、故障排除和维护服务。“通过我们的后端解决方案,我们为客户提供数据管理、在线监控和计费(包括漫游),这是可让客户无忧的全套解决方案。”卡尔博士解释道。

充电站在智能手机上显示为无线接入点  

智能手机也可检测到充电站这个无线接入点,实现电动自行车充电

这家总部位于巴特埃姆斯塔尔的公司还提出了一些创新的运营理念。卡尔博士说:“在现阶段,电动汽车司机会很高兴市场上的充电站提供用户操作指南。然而,随着他们对充电过程越来越熟悉,他们将不再需要这些指南。” 只有配有多个充电桩的的电动自行车充电系统需要提供用户操作指南。因此,公司决定通过充电站提供的无线访问接入点,使用智能手机操作充电过程。用户在其智能手机上选取“Plug'n Charge”无线网络并实现无线接入后,即可看到充电站的操作界面。

充电桩内部工作原理,带测量传感器、锁紧和释放系统和电动汽车充电控制器,并提供剩余电流监测功能  

充电桩的内部工作原理

用于电动汽车充电的核心组件是基础型电动汽车充电控制器,这是一款菲尼克斯电气提供的符合IEC 61851-1标准的紧凑型控制器(充电模式3)。充电站高级版使用高级型电动汽车充电控制器,这是一款支持Ethernet TCP/IP且符合IEC 61851-1标准的高性能充电控制器。还使用了EEM-350-DMCB MID能源测量设备:可直接测量,具有RS-485接口且通过MID认证。

Plug'n Charge CPOC(充电桩操作控制器)是各种设备与后台系统的逻辑接口。该控制器与菲尼克斯电气公司的充电控制器系列产品兼容,符合ISO/IEC 15118标准。SVi充电桩外壳符合DIN EN 61439-2/-3标准。

案例总结

市场的反馈证实了Plug'n Charge公司采取了正确的决策。将全套充电概念通过经济高效且便于操作的模块化充电基础设施实现的时代已经到来。

除了坚固的设计和优异的耐热性能,混凝土充电站还具有以下优势:Plug'n Charge客户可以选择个性化的配色方案,如在历史地标附近采用砂岩色充电站。从黑森州的哈瑙到巴德卡尔沙芬,德国童话之路沿线的许多地区目前都已采用了Plug'n Charge公司生产的充电桩。

希望与我们携手实施充电解决方案吗?

请将您的要求发送给我们,畅享我们的卓越服务:

  • 硬件与软件的完美匹配
  • 生产带有定制标识的充电枪,提升品牌形象
  • 可对线缆尾部按要求进行半剥、预装或压接的操作
  • 通过经测试的接线图,简单安全创建充电解决方案
  • 将最新充电标准、指令和德国《度量衡法》纳入考虑范围
  • 支持连接计费供应商及楼宇和能源管理系统

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100