Heldele公司

Heldele公司提供不同的充电站设计

Heldele公司提供不同的充电站设计  

智能翻盖:仅经授权的人员可使用充电插座

Heldele公司是德国南方一家电气工程和通信技术服务的主要供应商。公司总部位于德国萨拉赫市(Salach),公司有500名员工,提供电气工程、信息技术、通信技术以及自动化技术相关的产品、系统和服务。

其客户包括工业和商业公司以及公共当局和自由职业人士。该公司的经营范围为可再生能源,而Heldele公司则把自己称为工艺品厂,这是德国南方人典型的低调作风。Heldele公司与其他系统合作伙伴成立了一家光伏专家中心,但该公司还是主要致力于电动汽车行业。

应用

CAP充电站中的电动汽车充电控制器  

电动汽车充电控制器(左图)完全适配CAP充电站的窄型外壳

在开发新型充电站的过程中,Heldele公司的开发者很快意识到无需为市场上提供另一种充电站。电气和通信工程师想到了实现充电站互动,为驾驶员更多便捷和信息。

为了区别于市场上的其它充电站,Heldele公司聘请了一位知名的工业设计师。目的是创造新颖的设计,吸引追求时尚的最终用户。智能“CAP”充电站系列应运而生,表现为Heldele公司的经典桔子形状。Heldele公司的充电站采用模块化结构,组装简便,设计多样,得到了客户的高度认可。

为降低充电桩的运营成本以便提供更多的充电站,Heldele公司为其充电站应用了一套管理系统,实现了与后台的全面通信以及监视功能等。

解决方案

菲尼克斯电气的许多产品都配有外罩,因此交流充电安全可靠。Heldele公司的开发者团队与项目经理Georg Thomas选择了菲尼克斯电气具有紧凑外形设计的电动汽车充电控制器。该设备(大小与剩余电流装置相同)控制与需要充电车辆的通信(即“信号交换”)并执行与充电有关的所有控制过程(如插头的锁定和释放以及信号的传递等。

通过可选的内置ILC 150 ETH控制器和带UMTS/HSPA的移动电话路由器,实现了在大多数应用情景中的使用。全套方案包括充电桩供电插座和交流充电用充电连接器。通过菲尼克斯电气的软件库,Heldele团队针对具体客户需求开发出了自己的软件,用于充电站与后台、用户认证、订单跟踪、充电记录和计费之间的通信。

案例总结

电动汽车充电控制器  

电动汽车充电控制器涵盖所有的控制功能

电动汽车充电控制器控制和监视充电过程,IEC 61851-1中的模式3定义了该充电控制器。充电所需的所有控制过程都集成在一台设备中,因此无需使用其它控制器。

电动汽车充电控制器通过外壳前端的DIP开关进行控制。10种不同的DIP开关控制不同的应用,应用范围涉及简单的暗线箱以及复杂的个性化或网络化充电站装置。通过旋转开关可设定的额定电流范围是5至80 A。另外,通过数字量输入可实现各类应用。

希望与我们携手实施充电解决方案吗?

请将您的要求发送给我们,畅享我们的卓越服务:

  • 硬件与软件的完美匹配
  • 生产带有定制标识的充电枪,提升品牌形象
  • 可对线缆尾部按要求进行半剥、预装或压接的操作
  • 通过经测试的接线图,简单安全创建充电解决方案
  • 将最新充电标准、指令和德国《度量衡法》纳入考虑范围
  • 支持连接计费供应商及楼宇和能源管理系统

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100