腾势汽车专注于新能源汽车的开发

深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司(腾势汽车)是由中国新能源汽车领军企业比亚迪与世界豪华车和商用车制造巨头德国戴姆勒共同设立的合资企业,于2010年正式成立,总部设在深圳。

合资公司推出了中国首个专注于新能源汽车的品牌DENZA腾势,专注于新能源汽车技术的研发,发展环保节能、安全舒适、品质卓越的新能源汽车,致力于成为中国最成功的新能源汽车制造商,推动新能源汽车的发展和进步。

应用

腾势汽车凭借领先的新能源汽车技术和精湛的设计制造水准,在保证卓越绝伦的驾乘体验的同时,实现汽车高效能、零排放,促进汽车与自然的和谐友好,为消费者提供高环保、高品质的汽车生活。其中,充换电是新能源汽车亟待解决的技术难题,选择合适的充电设备,实现能量的接力,保障最佳的驾乘体验。

解决方案

电动汽车

菲尼克斯电气为腾势提供的双头充电枪指充电线缆两端都带有充电枪,采用交流单相充电。用于连接电动汽车与交流充电桩,进而给电动汽车充电。
菲尼克斯电气作为世界领先的连接器供应商,早在几年前也开始涉足电动汽车领域,根据全球不同的标准推出不同的产品,在中国推出的电动汽车充电接口连接器均符合GB/T 20234标准。

案例总结

菲尼克斯电气提供的充电枪除了造型小巧之外,还便于携带。特殊的机械锁扣装置保证充电安全性,排除危险隐患。充电枪手柄材质质感优良,符合人机工程;充电时轻握手柄,自然贴合,不需过分用力。特别设计的低插入力和拔出力让充电过程变得更为轻松。长达5米的充电线缆长度,便于实现一定距离的充电连接。此外,充电线缆耐磨抗压,保障了较长的使用寿命。
此外,创新的双头充电枪设计解决了眼下充电站设施不完善的问题。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100