趋势:突破性连接技术

用于信号、数据和动力传输的设备连接

用于信号、数据和动力传输的设备连接

用于现代设备制造的创新型连接技术

返回至 设备制造商

类别

  • 10 Gbps以太网连接技术
    传输速率10 Gbps的以太网连接技术

    使用菲尼克斯电气的插拔式连接器,可在工业应用中实现10 Gbps的数据传输速率。

  • e-mobility连接技术
    e-mobility连接技术

    采用独特的充电系统,菲尼克斯电气正在积极重塑现代交通方式。

  • SMT生产中的连接技术
    SMT生产中的连接技术

    在SMT工艺中使用THR元件可以简化模块生产过程,降低成本。

  • 大功率电子设备连接技术
    大功率电子设备连接技术

    采用菲尼克斯电气的插拔式和固定式连接器,以及直通式接线端子,可安全地为设备提供大电流。

  • 电气设备外壳系统
    电气设备外壳系统

    菲尼克斯电气的电子模块外壳系列产品种类齐全,为您的模块设计工作提供了无限的发挥空间。

  • 光伏连接技术
    光伏连接技术

    采用菲尼克斯的光伏连接技术,无需使用特殊工具,即可在现场安全连接AC、DC和数据电缆。

  • 光纤连接技术
    光纤连接技术

    无论采用何种光纤类型和接口,您都可以从我们的产品组合中找到合适的连接技术。

  • 过程行业中的连接技术
    过程行业中的连接技术

    菲尼克斯电气提供经Ex认证的固定式和插拔式连接器系列产品,专为易爆区域应用设计。

  • 混合插拔式连接器
    混合插拔式连接器

    通过混合插拔式连接器,可同时传输信号、数据和动力。

  • 紧凑型设备正面接线技术
    紧凑型设备正面接线技术

    菲尼克斯电气的插拔式连接器产品采用紧凑型设计,为您的设备正面接线方式设计创造了无限可能。

  • 驱动连接技术
    驱动连接技术

    采用菲尼克斯电气的新型M12和M17插拔式连接器,您可以使用更紧凑的设备,节省更多空间。

  • 照明系统解决方案
    照明系统解决方案

    无论是柔性LED PCB,现代办公室照明或户外应用照明,菲尼克斯电气均可提供合适的连接解决方案。

作为创新型连接技术的供应商,菲尼克斯电气提供多种插拔式连接器和固定式连接器,用于工业和基础设施领域的数据、信号和动力传输。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100