混合插拔式连接器

一体化插拔式连接器

一体化插拔式连接器

通过混合插拔式连接器,可同时传输信号、数据和动力。

菲尼克斯电气提供一系列插拔式连接器产品,适用于通信接口和电机连接。仅用一个插拔式连接器,轻松实现数据、信号和动力的传输,大大节省了空间。

优势

  • 一个插头实现信号和动力传输,节省了接线时间和空间
  • 采用M12混合插头和配套的穿板式连接器,实现成套安装概念
  • 采用喷涂金属粉末和金属EMC涂层的塑料外壳,能适应各种环境

M12混合插拔式连接器,在有限空间内实现数据和动力传输

M12混合插拔式连接器  

M12穿板式插拔连接器,用于工业以太网

节省时间和空间:采用M12混合插拔式连接器,向设备传输数据速率最高可达100 Mbps,承载电流可达6 A

混合插拔式连接器,用于与电机直接连接

混合插拔式连接器,可与电机直连  

混合插拔式连接器,可向电机传输数据和信号

使用带有直插式接口的混合插拔式连接器,可同时向电机传输信号和高达20 A的电流。

连接器配有抗振锁扣装置,便于在装配和维修时快速连接到电机,故而可以提高系统的可用性。

连接器采用插拔式星形-三角桥接方式,无须预设驱动装置

模块化插拔式连接器系统

VARIOCON——模块化插拔式连接器系列  

数据、信号和动力传输模块化系统

PLUSCON插拔式连接器系统可以为装置和接线盒提供紧凑的连接方式,并给予良好的保护。

  • 模块化插芯结构
  • 将信号、光纤和高达70 A的电流集成到一个插拔式连接器中
  • 最高可达65位的高位压接连接
  • 防护等级达到IP67/IP69K,可适应极端环境条件

您想了解更多信息吗?

点击下面的按钮,了解关于数据、信号和动力
传输设备连接的更多信息。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100