从电子模块壳体到AS-Interface控制柜模块

案例概况

倍加福的KE5 AS-i控制柜模块  

用于装瓶设备的KE5 AS-i控制柜模块

  • 在系统制造业(如饮料行业)中,经济高效和易于安装的解决方案变得越来越重要。
  • 在该行业内,现场层还很少用到高接线密度的紧凑型模块。
  • 通过与菲尼克斯电气密切合作,倍加福开发了KE5控制柜模块,弥补了这一领域的空白。
  • 通过这个定制项目,菲尼克斯电气将ME-IO系列壳体推向市场。

客户概况

倍加福公司曼海姆总部的电磁兼容暗室  

倍加福公司曼海姆总部的电磁兼容暗室

倍加福(Pepperl+Fuchs)在电气防爆和传感技术领域是全球公认的开拓者与创新者。

该公司的开发与市场营销部以及实验室均设于曼海姆(Mannheim)公司总部。

客户需求

产品经理Dr.rer.nat. Konrad Kern(左)和开发人员Dipl.-Ing. 来自倍加福的Frank Ebert  

Dr.rer.nat. Konrad Kern(左)和Dipl.-Ing. Frank Ebert

新设备从研发到实际应用通常需要漫长的过程。这就是为什么通常很难把最终用户的具体需求准确传达给组件开发人员的原因。

“作为电子模块壳体和PCB连接技术方面的专家,菲尼克斯电气为我们提供了很大的帮助,我们对饮料行业在系统制造方面的要求细化到了具体组件,”倍加福有限公司的工厂自动化产品经理Konrad Kern博士回忆说。

“AS-Interface(执行器传感器接口,简称AS-i)技术对于先进的装瓶设备制造商意义重大,”Kern说。AS-i是执行器与传感器连接的现场总线通信标准,不仅性价比高,而且由于其简便性和灵活性,被广泛应用于分布式接口系统。

解决方案

ME-IO壳体和KE5控制柜模块  

ME-IO壳体作为KE5控制柜模块的“外包装”

作为AS-i解决方案的领先供应商,倍加福已成功应用其KE5设备开发出一系列高效紧凑的系统。设备总宽不超过19 mm,正面可轻松接线28个点。“相比其他方案,我们的产品可将接线密度提高50%,”Kern在说明产品优势时表示。

以前,AS-i和AUX接口必须使用双线冷压头连接,接线方式复杂。“我们的KE5模块使用桥接连接器,AS-i和AUX接口可通过另外四个接线点连接,”KE5项目开发负责人Dipl.-Ing. Frank Ebert解释说。 “模块满载电流为8 A。”

我们的继电器模块可连接不同电位的第三方系统并实现开关输出的电气隔离。此外,继电器模块还可在230 V AC的高负载下执行切换。“这些继电器模块采用创新的PCB设计,实现AS-i与AUX的安全隔离,”Kern说。“通过这种功能安全,KE5模块在安全应用中可作为输出倍增器。”

这意味着我们可以轻松实现经济高效的设备安全,如通过KE5模块的AUX输出或采用分布式乘法的AUX实现安全关断。“通过KE5模块输入可获得所有传感器信号,”Kern补充道,“即使辅助电源关闭,最终用户也可获得系统状态相关的所有信息。”

菲尼克斯电气ME-IO壳体正面可提供多达54个插拔式接线点,总宽度仅为18.8 mm。该壳体基于模块化原理设计,提供不同长度的防护盖和连接器型材,支持各种不同的连接组合。

案例总结

项目合作伙伴通过早期的密切合作开发出面向客户的解决方案,这一点从作为电子模块壳体和连接技术方面的专家菲尼克斯电气与作为AS-i市场领导者和推动者的倍加福(AS-i相关创新的推动者)身上得到了很好的印证。

用于瓶装设备的创新型控制柜模块很好地满足了系统制造的要求。ME-IO壳体采用高效的创新型连接技术,直插式弹簧连接器实现免工具快速连接。连接器可编码,防止误插拔;为方便维护时更换设备,锁紧系统可快速松开连接器。DIN导轨连接器可用于模块间的通信。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

更多信息

Referrer: