适用于LED印刷电路板的PCB连接器

适用于LED印刷电路板的PCB连接器

接线高效安全

菲尼克斯电气可提供线到板、板到板和线到线的灵活解决方案。

PTSM系列连接器具有诸多优势,外形紧凑,高度仅为5 mm,适用于LED应用。在有限空间内(比如一个PCB板上)集成大量元件。采用直插式连接,大大节省安装时间。

优势

  • 提供各种用于线对板和线对线连接的连接器
  • 直插式连接功能强大,最高电流可达6 A
  • 配有可靠的横向焊针固件,机械安全性高
  • 专为SMD和THR工艺自动化而设计

一种设计,三种连接解决方案

快速查找合适的解决方案

点击以下链接了解所有适用于LED印刷电路板的PBC连接器。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100